SIMPLEX-skärskydd

EH 3210.

The leather cutting protection protects against injuries during transport.

Ert urval resulterade i 1 träffar

gewicht [g]

Fler detaljer

Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
gewicht [g]:
30 g
Artikel nr.:
3210.169
SIMPLEX-skärskydd
  • Längd x Bredd x Höjd: 520 mm x 460 mm x 230 mm
  • Vikt: 30 g
  • GTIN: 4030618304791
  • proficl@ss 5.0: EAB897c006
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-90
show article view

Material

  • Läder
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 3210. SIMPLEX-skärskydd
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
DOC0017865__88185.pdf
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Application overview hand tools
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."