3210.759 - SIMPLEX-skärskydd
för SIMPLEX-yxblad

The leather cutting protection protects against injuries during transport.

Denna artikel 3210.759 - SIMPLEX-skärskydd för SIMPLEX-yxblad / () är en variant av artikelgruppen SIMPLEX-skärskydd för SIMPLEX-yxblad (EH 3210.)

gewicht [g]
Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
gewicht [g]:
30 g
Artikel nr.:
3210.759
SIMPLEX-skärskydd
  • Längd x Bredd x Höjd: 520 mm x 460 mm x 230 mm
  • Vikt: 30 g
  • GTIN: 4030618304821
  • proficl@ss 5.0: EAA616c009
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-01

Material

  • Läder
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 3210.759
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
SIMPLEX Klyv Yxa
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Application overview hand tools
Kategori:
Infomationsmaterial
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."