SUPERCRAFT-insats för SUPERCRAFT-mjukhammare

EH 3508.

Nyloninsatserna till SUPERCRAFT-mjukhammare (serie 3508) med sin hårdhet av ca 73 shore D är mycket hårda. Dessa vita polyamidinsatser erbjuder utmärkt slagkvalitet och kombinerar garanterat maximal styrka med unik hållbarhet. De består av strängsprutat och extremt homogent material. Jämfört med formsprutade plastinsatser är den därför betydligt slitstarkare och hållbarare och kommer aldrig att flisa ens vid minusgrader. De tål de höga slagkrafterna från mjukhammare utan återstudsning. Dessutom är de beständiga mot olja och fett och används också på SUPERCRAFT-släggor, stansar och fallhammare. Dessa insatser finns i storlekar från D 10 mm till D 100 mm..

Produktegenskaper:

  • SUPERCRAFT-nyloninsats (polyamid).
  • Vit.
  • Hård.
  • Mycket slitstark.
  • Ingen flisning ens vid minusgrader.
  • Beständig mot olja och fett.
  • Finns i storlekar från D 10 mm till D 100 mm.

Ert urval resulterade i 10 träffar

Ø [mm]
gewicht [g]

Fler detaljer

Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Ø [mm]:
20 mm
gewicht [g]:
5 g
Artikel nr.:
3508.020
SUPERCRAFT-insatser för SUPERCRAFT-mjukhammare
  • Ø: 20 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 18 mm x 20,5 mm x 20,5 mm
  • Vikt: 5 g
  • GTIN: 4030618301875
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
25 mm
gewicht [g]:
10 g
Artikel nr.:
3508.025
SUPERCRAFT-insatser för SUPERCRAFT-mjukhammare
  • Ø: 25 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 26,5 mm x 26,5 mm x 20 mm
  • Vikt: 10 g
  • GTIN: 4030618301882
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
17 g
Artikel nr.:
3508.030
SUPERCRAFT-insatser för SUPERCRAFT-mjukhammare
  • Ø: 30 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 31,5 mm x 31,5 mm x 22 mm
  • Vikt: 17 g
  • GTIN: 4030618301899
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
35 mm
gewicht [g]:
23 g
Artikel nr.:
3508.035
SUPERCRAFT-insatser för SUPERCRAFT-mjukhammare
  • Ø: 35 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 36,5 mm x 36,5 mm x 22 mm
  • Vikt: 23 g
  • GTIN: 4030618301905
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
33 g
Artikel nr.:
3508.040
SUPERCRAFT-insatser för SUPERCRAFT-mjukhammare
  • Ø: 40 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 41,5 mm x 41,5 mm x 24 mm
  • Vikt: 33 g
  • GTIN: 4030618301912
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
45 mm
gewicht [g]:
43 g
Artikel nr.:
3508.045
SUPERCRAFT-insatser för SUPERCRAFT-mjukhammare
  • Ø: 45 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 45 mm x 45 mm x 26 mm
  • Vikt: 43 g
  • GTIN: 4030618301929
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
55 g
Artikel nr.:
3508.050
SUPERCRAFT-insatser för SUPERCRAFT-mjukhammare
  • Ø: 50 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 50 mm x 50 mm x 27 mm
  • Vikt: 55 g
  • GTIN: 4030618301936
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
95 g
Artikel nr.:
3508.060
SUPERCRAFT-insatser för SUPERCRAFT-mjukhammare
  • Ø: 60 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 60 mm x 60 mm x 32 mm
  • Vikt: 95 g
  • GTIN: 4030618301943
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
70 mm
gewicht [g]:
130 g
Artikel nr.:
3508.070
SUPERCRAFT-insatser för SUPERCRAFT-mjukhammare
  • Ø: 70 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 70 mm x 70 mm x 35 mm
  • Vikt: 130 g
  • GTIN: 4030618301950
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
195 g
Artikel nr.:
3508.080
SUPERCRAFT-insatser för SUPERCRAFT-mjukhammare
  • Ø: 80 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 81 mm x 81 mm x 37 mm
  • Vikt: 195 g
  • GTIN: 4030618301967
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

Material

Insats

  • Nylon, vit        
  • hård
  • Mycket slitstarkt    
  • ingen flisning (även vid temperaturer under noll)
  • ljuddämpande     
  • mycket kraftigt slag                
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 3508. SUPERCRAFT-insats för SUPERCRAFT-mjukhammare
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
DOC0017865__88185.pdf
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Application overview hand tools
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."