EH 3366.
Halders reklambox DREAMTEAM MAINTENANCE erbjuder två ideala mjukhammare för slag mot stål och för metallplåtarbeten. Talrika reparationsarbeten kan utföras utan risk: Med SUPERCRAFT-mjukhammaren utan återstudsning med huvuddiameter D 40 mm (art 3366.040), används slagkraften optimalt beroende på den reducerade återstudsningen. Det möjliggör mycket kraftfulla, men på samma gång slag, som är skonsamma mot lederna och ljuddämpande. Risken för metallsplitter är helt eliminerad. Dessa utbytbara insatser erbjuder utmärkt slagkvalitet och kombinerar garanterat maximal styrka med unik hållbarhet. Det ergonomiskt utformade, lackerade och ultrastabila hickoryhandtaget har en vibrationsdämpande effekt. BASEPLEX-mjukhammaren D 30 mm (art 3968.030) är en storlek mindre än SUPERCRAFT-mjukhammaren. Den innehåller insatskombinationen av cellulosaacetat / nylon. Den röda insatsen av cellulosaacetat är hård och beständig mot olja och fett. Den vita nyloninsatsen är också något hårdare än den röda och dessutom slitstark. Tillverkad av högkvalitativ pressgjuten zink levereras kroppen med ett överslagsskydd och en tekniskt avancerad hållare för insatserna. Trähandtaget är ergonomiskt och lackerat. Insatserna och handtaget kan bytas ut.
Värdeboxen med 2 av Halders topprekommendationer för slag mot metall / metallplåt innehåller:
För underhåll och reparationsarbete
Ert urval resulterade i 1 träffar
Fler detaljer
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."