Väska med prover   
universal

EH 3000.

Exakt som namnet föreslår erbjuder provförpackningen ett tvärsnitt av de mjukhammare, som Halder tillverkar: Förutom att den innehåller alla användbara insatser och alla tre höljetyper i SIMPLEX-linjen, innehåller den hamrarna SUPERCRAFT och SECURAL utan återstudsning, nybörjarhammaren BASEPLEX och kombihammaren FERROPLEX. Men, det är inte allt! Den innehåller också magnethållaren plus en fallhammare och en stans. Just vad din fältservicepersonal behöver för att få rungande framgång!

Produktegenskaper:

  • Den erbjuder ett perfekt tvärsnitt av Halders mjukhammarsortiment:
  • Alla åtta insatser, alla tre typer av SIMPLEX-höljen.
  • SUPERCRAFT- och SECURAL-mjukhammare utan återstudsning.
  • Nybörjarhammare BASEPLEX.
  • Kombihammare FERROPLEX.
  • Magnethållare, fallhammare och stans.
  • De täcker ett vidsträckt område av användningsområden.
  • Ideal för kundbesök på fältet.

Användningsområden

Urval av de vanligaste mjukhammare för olika tillämpningsområden

 

Levereras i en praktisk väska som innehåller:

  • 1x SIMPLEX mjukhammare med hus i gjutstål och trähandtag i hög kvalitet, slag av gummi och plast (Art. nr. 3026.040)
  • 1x SIMPLEX mjuk hammare Kompositgummi, med "Stand-Up"-funktion / Superplastic; med gjutjärnshus och högkvalitativt träskaft (Art. nr. 3027.260)
  • 1x SIMPLEX mjukhammare 50:40 med hus i aluminium och högkvalitativt trähandtag, slag av TPE-mjuk och superplast (Art. Nr 3117.051)
  • 1x SIMPLEX mjukhammare med förstärkt hus av gjutjärn och handtag av glasfiber, slag av mjuk metall och koppar (Art. Nr 3749.030)
  • 1x BASEPLEX mjukhammare med hus i formgjuten zink och trähandtag, slag av nylon och celluloseaacetat (Art. nr. 3968.040)
  • 1x FERROPLEX smideshammare och mjukhammare i ett (Art. nr. 3677.035)
  • 1x SUPERCRAFT mjukhammare, studsfri med vibrationsdämpande ergonomiskt handtag i lackerat trä  (Art. nr. 3366.040)
  • 1x SECURAL mjukhammare, studsfri; huvud och handtag  tillverkad av ett stycke stål, brottsäker; rektangulära slag (Art. nr. 3380.040)
  • 1x Stans (Art. nr. 3408.010)
  • 1x Drivdorn (Art. nr. 3408.020)
  • 1x Magnethållare,svart (Art. nr 3688.003)
  • 1x TPE-mjukt slag, blå (Art. nr. 3201.040)
  • 1x TPE-MID slag, grå (Art. nr. 3203.040)
  • 1x Superplastisk slag, vit (Art. nr. 3207.040)
  • 1x Nylon slag, vit (Art. nr. 3208.040)
  • 1x Mjukmetall slag, silver (Art. nr. 3209.040) 
  • 1x Slag till SUPERCRAFT mjukhammare (Art. nr. 3508.040)
  • 1x Sexkantsnyckel till SIMPLEX (Art. nr. 3233.040)

Ert urval resulterade i 1 träffar

Längd x Bredd x Höjd [mm]
gewicht [g]

Fler detaljer

Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Längd x Bredd x Höjd [mm]:
480 mm x 355 mm x 185 mm
gewicht [g]:
8000 g
Artikel nr.:
3000.993
Väska med prover   
  • Längd x Bredd x Höjd: 480 mm x 355 mm x 185 mm
  • Vikt: 8000 g
show article view

Material

  • se produktdata på varje del   
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 3000. Väska med prover    – universal
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
DOC0017865__88185.pdf
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Application overview hand tools
Kategori:
Infomationsmaterial
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c   

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."