Inele de po­zi­ţio­nare pentru bride rapide de fixare

EH 23310.

După alinierea inelelor acestea sunt montate pe ax pentru ca în cazul prinderilor repetate, prinderea să fie tot timpul în acelaşi punct. Inelele de poziţionare se rotesc 360° pe clemă. După montaj clema se poate rotii cu 110° în stânga sau dreapta (doar pentru varianta rotativă).

Cautarea dvs. a dat 5 rezultate

Ver­siune
fi­gura
h1 [mm]
d2 [mm]
Pen­tru bride de fi­xare pe ver­ti­ca­lă 

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
pentru cleme mărimea 25
fi­gura:
1
h1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
16 mm
Pen­tru bride de fi­xare pe ver­ti­ca­lă :
23310.0027 - 23310.0029
Cod produs.:
23310.0345
CAD
Documentatie
Inele de poziţionare
  • pentru cleme mărimea 25 – figura 1
  • h1: 6 mm
  • h2: 10 mm
  • d1: 2 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 25 mm
  • e: 22760.0040
  • Pentru bride de fixare pe verticală : 23310.0027 - 23310.0029
  • Greutate: 14 g
show article view
Inele de poziţionare
Ver­siune:
pentru cleme mărimea 32
fi­gura:
1
h1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
20 mm
Pen­tru bride de fi­xare pe ver­ti­ca­lă :
23310.0040 - 23310.0045
Cod produs.:
23310.0348
CAD
Documentatie
Inele de poziţionare
  • pentru cleme mărimea 32 – figura 1
  • h1: 6 mm
  • h2: 10 mm
  • d1: 3 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 32 mm
  • e: 22760.0042
  • Pentru bride de fixare pe verticală : 23310.0040 - 23310.0045
  • Greutate: 23 g
show article view
Inele de poziţionare
Ver­siune:
pentru cleme mărimea 40
fi­gura:
2
h1 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
28 mm
Pen­tru bride de fi­xare pe ver­ti­ca­lă :
23310.0050-.0058/23310.0083-.0088
Cod produs.:
23310.0350
CAD
Documentatie
Inele de poziţionare
  • pentru cleme mărimea 40 – figura 2
  • h1: 7 mm
  • h2: 16 mm
  • d1: 5 mm
  • d2: 28 mm
  • l1: 43,5 mm
  • l2: 17,5 mm
  • e: 22760.0052
  • b: 35 mm
  • Pentru bride de fixare pe verticală : 23310.0050-.0058/23310.0083-.0088
  • Greutate: 32 g
show article view
Inele de poziţionare
Ver­siune:
pentru cleme mărimea 60
fi­gura:
2
h1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
40 mm
Pen­tru bride de fi­xare pe ver­ti­ca­lă :
23310.0065, 23310.0067
Cod produs.:
23310.0360
CAD
Documentatie
Inele de poziţionare
  • pentru cleme mărimea 60 – figura 2
  • h1: 10 mm
  • h2: 20 mm
  • d1: 8 mm
  • d2: 40 mm
  • l1: 66,5 mm
  • l2: 27,5 mm
  • e: 22760.0064
  • b: 56 mm
  • Pentru bride de fixare pe verticală : 23310.0065, 23310.0067
  • Greutate: 151 g
show article view
Inele de poziţionare
Ver­siune:
pentru cleme mărimea  82,5
fi­gura:
2
h1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
62 mm
Pen­tru bride de fi­xare pe ver­ti­ca­lă :
23310.0070
Cod produs.:
23310.0351
CAD
Documentatie
Inele de poziţionare
  • pentru cleme mărimea  82,5 – figura 2
  • h1: 15 mm
  • h2: 40 mm
  • d1: 10 mm
  • d2: 62 mm
  • l1: 93 mm
  • l2: 39 mm
  • e: 22760.0104
  • b: 78 mm
  • Pentru bride de fixare pe verticală : 23310.0070
  • Greutate: 355 g
show article view
Inele de poziţionare

Material

  • Oţel, brunat

Asamblare

Înainte de montarea inelului de poziţionare, trageţi în poziţia de sus clema.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23310. Inele de poziţionare – pentru bride rapide de fixare
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Bride de fixare pe verticală
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.