Ştif­turi cu bile pen­tru fi­xare cu mâner

EH 22410. /EH 22420.

Pentru fixare rapidă, blocare, reglare, înlocuire şi fixare în găuri înecate (H11) fără bucşe de poziţionare suplimentare.

Rapid şi uşor de eliberat pentru aplicaţiile care se fac în mod repetat. Utilizare flexibilă deoarece bilele sunt fixate între bolţ şi gaură.

Toate versiunile sunt rezistente la coroziune. Atunci când se utilizează oţel inoxidabil 1.4542: foarte solizi, căliţi, cu o capacitate de încărcare extremă şi o rezistenţă la abraziune ridicată.

Cautarea dvs. a dat 46 rezultate

Ma­te­rial
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +2 -1 [mm]
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +2 -1 [mm]:
10 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
21 kN
Cod produs.:
22410.0022
CAD
Documentatie
Ştifturi cu bile pentru fixare
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +2 -1: 10 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2: 17,4 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Forţa de susținere min. Oțel, moale: 120 N
  • Poziţie orificiu H11: 6 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 13 g
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 21 kN
show article view
Ştifturi cu bile pentru fixare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +2 -1 [mm]:
20 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
21 kN
Cod produs.:
22410.0024
CAD
Documentatie
Ştifturi cu bile pentru fixare
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +2 -1: 20 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2: 27,4 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Forţa de susținere min. Oțel, moale: 120 N
  • Poziţie orificiu H11: 6 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 15 g
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 21 kN
show article view
Ştifturi cu bile pentru fixare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +2 -1 [mm]:
40 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
21 kN
Cod produs.:
22410.0028
CAD
Documentatie
Ştifturi cu bile pentru fixare
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +2 -1: 40 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2: 47,4 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Forţa de susținere min. Oțel, moale: 120 N
  • Poziţie orificiu H11: 6 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 19 g
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 21 kN
show article view
Ştifturi cu bile pentru fixare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +2 -1 [mm]:
60 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
21 kN
Cod produs.:
22410.0032
CAD
Documentatie
Ştifturi cu bile pentru fixare
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +2 -1: 60 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2: 67,4 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Forţa de susținere min. Oțel, moale: 120 N
  • Poziţie orificiu H11: 6 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 23 g
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 21 kN
show article view
Ştifturi cu bile pentru fixare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +2 -1 [mm]:
10 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
38 kN
Cod produs.:
22410.0042
CAD
Documentatie
Ştifturi cu bile pentru fixare
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +2 -1: 10 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 18,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Forţa de susținere min. Oțel, moale: 120 N
  • Poziţie orificiu H11: 8 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 25 g
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 38 kN
show article view
Ştifturi cu bile pentru fixare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +2 -1 [mm]:
20 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
38 kN
Cod produs.:
22410.0044
CAD
Documentatie
Ştifturi cu bile pentru fixare
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +2 -1: 20 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 28,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Forţa de susținere min. Oțel, moale: 120 N
  • Poziţie orificiu H11: 8 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 29 g
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 38 kN
show article view
Ştifturi cu bile pentru fixare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +2 -1 [mm]:
40 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
38 kN
Cod produs.:
22410.0048
CAD
Documentatie
Ştifturi cu bile pentru fixare
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +2 -1: 40 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 48,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Forţa de susținere min. Oțel, moale: 120 N
  • Poziţie orificiu H11: 8 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 36 g
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 38 kN
show article view
Ştifturi cu bile pentru fixare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +2 -1 [mm]:
60 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
38 kN
Cod produs.:
22410.0052
CAD
Documentatie
Ştifturi cu bile pentru fixare
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +2 -1: 60 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 68,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Forţa de susținere min. Oțel, moale: 120 N
  • Poziţie orificiu H11: 8 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 43 g
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 38 kN
show article view
Ştifturi cu bile pentru fixare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +2 -1 [mm]:
80 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
38 kN
Cod produs.:
22410.0056
CAD
Documentatie
Ştifturi cu bile pentru fixare
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +2 -1: 80 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 88,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Forţa de susținere min. Oțel, moale: 120 N
  • Poziţie orificiu H11: 8 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 51 g
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 38 kN
show article view
Ştifturi cu bile pentru fixare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +2 -1 [mm]:
20 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
60 kN
Cod produs.:
22410.0062
CAD
Documentatie
Ştifturi cu bile pentru fixare
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +2 -1: 20 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Forţa de susținere min. Oțel, moale: 120 N
  • Poziţie orificiu H11: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 35 g
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 60 kN
show article view
Ştifturi cu bile pentru fixare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +2 -1 [mm]:
40 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
60 kN
Cod produs.:
22410.0066
CAD
Documentatie
Ştifturi cu bile pentru fixare
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +2 -1: 40 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Forţa de susținere min. Oțel, moale: 120 N
  • Poziţie orificiu H11: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 47 g
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 60 kN
show article view
Ştifturi cu bile pentru fixare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +2 -1 [mm]:
60 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
60 kN
Cod produs.:
22410.0070
CAD
Documentatie
Ştifturi cu bile pentru fixare
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +2 -1: 60 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 70 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Forţa de susținere min. Oțel, moale: 120 N
  • Poziţie orificiu H11: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 59 g
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 60 kN
show article view
Ştifturi cu bile pentru fixare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +2 -1 [mm]:
80 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
60 kN
Cod produs.:
22410.0072
CAD
Documentatie
Ştifturi cu bile pentru fixare
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +2 -1: 80 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 90 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Forţa de susținere min. Oțel, moale: 120 N
  • Poziţie orificiu H11: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 70 g
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 60 kN
show article view
Ştifturi cu bile pentru fixare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +2 -1 [mm]:
100 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
60 kN
Cod produs.:
22410.0074
CAD
Documentatie
Ştifturi cu bile pentru fixare
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +2 -1: 100 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 110 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Forţa de susținere min. Oțel, moale: 120 N
  • Poziţie orificiu H11: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 82 g
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 60 kN
show article view
Ştifturi cu bile pentru fixare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +2 -1 [mm]:
20 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
87 kN
Cod produs.:
22410.0082
CAD
Documentatie
Ştifturi cu bile pentru fixare
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +2 -1: 20 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
  • d3: 17,7 mm
  • d4: 35 mm
  • l2: 31 mm
  • l3: 33,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 22,3 mm
  • Forţa de susținere min. Oțel, moale: 120 N
  • Poziţie orificiu H11: 12 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 66 g
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 87 kN
show article view
Ştifturi cu bile pentru fixare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +2 -1 [mm]:
40 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
87 kN
Cod produs.:
22410.0086
CAD
Documentatie
Ştifturi cu bile pentru fixare
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +2 -1: 40 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
  • d3: 17,7 mm
  • d4: 35 mm
  • l2: 51 mm
  • l3: 33,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 22,3 mm
  • Forţa de susținere min. Oțel, moale: 120 N
  • Poziţie orificiu H11: 12 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 82 g
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 87 kN
show article view
Ştifturi cu bile pentru fixare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +2 -1 [mm]:
60 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
87 kN
Cod produs.:
22410.0090
CAD
Documentatie
Ştifturi cu bile pentru fixare
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +2 -1: 60 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
  • d3: 17,7 mm
  • d4: 35 mm
  • l2: 71 mm
  • l3: 33,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 22,3 mm
  • Forţa de susținere min. Oțel, moale: 120 N
  • Poziţie orificiu H11: 12 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 100 g
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 87 kN
show article view
Ştifturi cu bile pentru fixare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +2 -1 [mm]:
80 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
87 kN
Cod produs.:
22410.0092
CAD
Documentatie
Ştifturi cu bile pentru fixare
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +2 -1: 80 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
  • d3: 17,7 mm
  • d4: 35 mm
  • l2: 91 mm
  • l3: 33,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 22,3 mm
  • Forţa de susținere min. Oțel, moale: 120 N
  • Poziţie orificiu H11: 12 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 117 g
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 87 kN
show article view
Ştifturi cu bile pentru fixare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +2 -1 [mm]:
100 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
87 kN
Cod produs.:
22410.0094
CAD
Documentatie
Ştifturi cu bile pentru fixare
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +2 -1: 100 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
  • d3: 17,7 mm
  • d4: 35 mm
  • l2: 111 mm
  • l3: 33,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 22,3 mm
  • Forţa de susținere min. Oțel, moale: 120 N
  • Poziţie orificiu H11: 12 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 134 g
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 87 kN
show article view
Ştifturi cu bile pentru fixare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +2 -1 [mm]:
30 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
155 kN
Cod produs.:
22410.0102
CAD
Documentatie
Ştifturi cu bile pentru fixare
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +2 -1: 30 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2: 44,4 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • Forţa de susținere min. Oțel, moale: 120 N
  • Poziţie orificiu H11: 16 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 150 g
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 155 kN
show article view
Ştifturi cu bile pentru fixare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +2 -1 [mm]:
60 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
155 kN
Cod produs.:
22410.0107
CAD
Documentatie
Ştifturi cu bile pentru fixare
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +2 -1: 60 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2: 74,4 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • Forţa de susținere min. Oțel, moale: 120 N
  • Poziţie orificiu H11: 16 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 196 g
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 155 kN
show article view
Ştifturi cu bile pentru fixare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +2 -1 [mm]:
90 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
155 kN
Cod produs.:
22410.0110
CAD
Documentatie
Ştifturi cu bile pentru fixare
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +2 -1: 90 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2: 104,4 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • Forţa de susținere min. Oțel, moale: 120 N
  • Poziţie orificiu H11: 16 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 242 g
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 155 kN
show article view
Ştifturi cu bile pentru fixare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +2 -1 [mm]:
120 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
155 kN
Cod produs.:
22410.0113
CAD
Documentatie
Ştifturi cu bile pentru fixare
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +2 -1: 120 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2: 134,4 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • Forţa de susținere min. Oțel, moale: 120 N
  • Poziţie orificiu H11: 16 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 290 g
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 155 kN
show article view
Ştifturi cu bile pentru fixare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +2 -1 [mm]:
10 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
35 kN
Cod produs.:
22420.0022
CAD
Documentatie
Ştifturi cu bile pentru fixare
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +2 -1: 10 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2: 17,4 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Forţa de susținere min. Oțel, moale: 120 N
  • Poziţie orificiu H11: 6 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 13 g
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 35 kN
show article view
Ştifturi cu bile pentru fixare

Material

Element bolţ

  • Oţel inoxidabil 1.4305
  • Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare

Mâner

  • Aluminiu, negru similar RAL 9005

Buton de apăsare

  • Oţel călit, nitrurat, galben similar cu RAL 1016

Arc

  • Oţel inoxidabil

Note

Variantă specială la cerere.

Ştifturile cu bile nu trebuie utilizate pentru ridicarea de sarcini.

Asamblare

Sunt suficiente găuri simple H11.

Montaj:

1. Apăsaţi butonul si ţineţi-l apăsat. 

2. Introduceţi ştiftul de ridicare

3. Eliberaţi butonul (Butonul trebuie să revina la poziţia iniţială)

Demontare:

1. Apăsaţi butonul si ţineţi-l apăsat.

2. Scoateţi ştiftul de ridicare

3. Eliberaţi butonul.

Operaţii

Ştifrurile de blocare pot fi utilizate în găuri înecate. Forţa de reţinere atinsă intr-o gaură H11 depinde de materialul piesei:

  • oţel, tratat - min. 30 N
  • oţel, moale - min. 120 N
  • oţel inoxidabil, moale - min. 120 N
  • Al, aliaj de aluminiu - min. 250 N
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22410. /EH 22420. Ştifturi cu bile pentru fixare – cu mâner
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Ştifturi cu bile - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Ştifturi cu bile - Piese speciale
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Ştifturi opritoare cu bilă
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Ball Lock Pins
Categorie:
Informații despre material
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Accesorii

Poate fi uşor dotat cu un cablu de fixare EH 22400.

Produse asociate

Neconform RoHS

Sunt neconforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.