Această lamă de topor forjată şi temperată pentru toporul de despicat SIMPLEX este lustruită şi şlefuită sferic. Aceasta înseamnă că toporul nu se blochează în lemn şi îşi menţine efectul de despicare.
Forma îngustă a lamei de topor este adecvată pentru despicarea lemnului de esenţă moale.
Datorită greutăţii sale de 930g, contribuie la un centrul de greutate în apropierea capului toporului de despicat şi, astfel, la un efect de despicare bun. Manşonul din plastic ataşat permite fixarea capului de despicat în carcasa SIMPLEX.
Această lamă de topor poate fi montată numai în carcasa din fontă maleabilă 3011.750!
Reechiparea nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.
Caracteristicile produsului:
Acest articol 3210.750 - Topor SIMPLEX formă subţire / (Ø: 50 mm) este o variantă a grupului de articole Topor SIMPLEX formă subţire (EH 3210.)
Aplicaţie
carcasă patentată
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.