Topor SIM­PLEX
cu striaţii

EH 3210.

Această lamă de topor forjată şi temperată pentru toporul de despicat SIMPLEX este lustruită şi şlefuită sferic. Aceasta înseamnă că toporul nu se blochează în lemn şi îşi menţine efectul de despicare.

Barele de pană optimizate cresc efectul de despicare şi împiedică înţepenirea în lemn, făcând acest design ideal pentru despicarea lemnului de esenţă tare.

Datorită greutăţii sale de 1,070g, contribuie la un centrul de greutate în apropierea capului toporului de despicat şi, astfel, la un efect de despicare bun. Manşonul din plastic ataşat permite fixarea capului de despicat în carcasa SIMPLEX.

Această lamă de topor poate fi montată numai în carcasa din fontă maleabilă 3011.750!

Reechiparea nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.

Caracteristicile produsului:

  • Lamă de topor pentru toporul de despicat SIMPLEX.
  • Lamă de topor forjată cu bare de pană.
  • Ideală pentru despicarea lemnului de esenţă tare.
  • Şlefuită şi lustruită.
  • Şlefuită sferic, din acest motiv nu se înţepeneşte în lemn.
  • Greutatea de 1.070g asigură un centru de greutate în apropierea capului şi un efect de despicare bun al toporului de despicat.
  • Manşon din plastic pentru prindere în carcasa SIMPLEX.
  • Poate fi reechipată, făcând-o foarte rentabilă şi menajând resursele.
  • Poate fi montată numai în carcasa din fontă maleabilă 3011.750!

Cautarea dvs. a dat 1 rezultate

Ø [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]

Mai multe detalii

Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
50 mm
lspalt [mm]:
100 mm
gewicht [g]:
1070 g
Cod produs.:
3210.751
Topor SIMPLEX
  • Ø: 50 mm
  • lspalt : 100 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 130 mm x 100 mm x 32,5 mm
  • Greutate: 1070 g
  • GTIN: 4030618310259
  • proficl@ss 5.0: EAB052c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-90
show article view

Material

Aplicaţie

  • Oţel carbon de înaltă calitate, forjat, călit şi temperat
  • include locaş din plastic

Asamblare

Lama toporului 3210.751 trebuie să fie montată în carcasa din fontă 3011.750!

Note

carcasă patentată

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 3210. Topor SIMPLEX – cu striaţii
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX splitting axe
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Application overview hand tools
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.