Şu­ru­buri de re­zervă
pentru carcasa securii de despicat SIMPLEX

EH 3011.

Cautarea dvs. a dat 1 rezultate

gewicht [g]

Mai multe detalii

Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
gewicht [g]:
49,13 g
Cod produs.:
3011.759
Şurub de schimb
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 40 mm x 16 mm x 16 mm
  • Greutate: 49,13 g
  • GTIN: 4030618312673
  • proficl@ss 5.0: EAA616c009
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-01
show article view

Note

include şurub, piuliţă şi şaibă elastică

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 3011. Şuruburi de rezervă – pentru carcasa securii de despicat SIMPLEX
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX splitting axe
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Application overview hand tools
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.