Această coadă din lemn de Hickory a fost concepută special pentru a fi folosită în topoarele de despicat SIMPLEX. Ea are o formă ergonomică pentru utilizarea pe ambele părţi a topoarelorşi în plus este lăcuită.
Hickory este un lemn cu fibre foarte lungi, care, pe de o parte, duce la o mare stabilitate a cozilor. Pe de altă parte, cozile nu se rup niciodată complet în două, ci cele două părţi rămân conectate între ele. Acest lucru previne accidentarea prin desprinderea capului de ciocan.
Această coadă poate fi montată numai în carcasa din fontă maleabilă 3011.750!
Conform principiului SIMPLEX inteligent, coada poate fi, de asemenea, schimbată. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci şi menajează şi resursele.
Caracteristicile produsului:
Acest articol 3244.750 - Mâner SIMPLEX Hickory pentru topor de spintecare SIMPLEX / (Ø: 50 mm) este o variantă a grupului de articole Mâner Hickory pentru topor de spintecare SIMPLEX (EH 3244.)
Mâner
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.