3555s001 - Topor Halder
cu mâner din piele, inclusă o teacă din piele pentru protecţia lamei; în cutie din lemn

Toporul Halder atrage toate privirile! Această variantă robustă fabricată complet din oţel special tratat termic este forjată dintr-o singură bucată fără cusături, şlefuită foarte fin şi lustruită pe toate părţile. Lama este călită şi ascuţită cu atenţie. Mânerul realizat manual, din piele antiderapantă, nu numai că arată bine, ci pielea şi absoarbe umezeala şi o eliberează din nou după terminarea lucrului. El se adaptează formei mâinii pe parcursul timpului. Toporul de 1.000g este echilibrat perfect pentru o manipulare optimă. O protecţie pentru lamă din piele de înaltă calitate protejează împotriva accidentării în timpul transportului. Cutia atractivă din lemn transformă acest articol într-un cadou foarte valoros.

Caracteristicile produsului:

  • Variantă robustă fabricată complet din oţel special tratat termic.
  • Şlefuit foarte fin şi lustruit pe toate părţile.
  • Greutate de 1.000g, echilibrată perfect.
  • Mânerul din piele antiderapant se adaptează la forma mâinii.
  • Incl. protecţie pentru lamă din piele de înaltă calitate.
  • Cadoul perfect datorită cutiei de lemn atractive.

Domeniul de aplicaţii

Pentru despicarea buştenilor mici şi vreascuri, pentru ascuţire pari din lemn, sculptură în lemn, ca unealtă utilă în aer liber pentru camping, vânătoare, deplasare off-road etc.

Acest articol 3555s001 - Topor Halder cu mâner din piele, inclusă o teacă din piele pentru protecţia lamei; în cutie din lemn / () este o variantă a grupului de articole Topor Hal­der cu mâner din piele, inclusă o teacă din piele pentru protecţia lamei; în cutie din lemn (EH 3555.)

gewicht [g]
Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
gewicht [g]:
1800 g
Cod produs.:
3555s001
Topor Halder
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 380 mm x 190 mm x 70 mm
  • Greutate: 1800 g
  • GTIN: 4030618312826
  • proficl@ss 5.0: EAA616c009
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-01

Material

  • Oţel tratat termic, rosturi forjate într-o singură bucată, prelucrare de precizie şi lustruit pe toate fetele
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 3555s001
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Application overview hand tools
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.