Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 2 rezultate
Mai multe detalii
Ø: 80 mm
Lungime x Lăţime x Înălţime: 81 mm x 81 mm x 45 mm
Greutate: 195 g
GTIN: 4030618303923
show article view
Mai multe detalii
Ø: 100 mm
Lungime x Lăţime x Înălţime: 100 mm x 100 mm x 42 mm
Greutate: 345 g
GTIN: 4030618303930
show article view
Material
Aplicaţie
Nylon, alb
dur
Foarte rezistent la uzură
fără ciobituri ( chiar şi la temperaturi sub zero grade)
amortizarea zgomotului
impact foarte mare
Fişă cu date EH 3508. Inserţii pentru scule forestiere
Application overview hand tools
Categorie:
Informații despre material
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.