Cozile din lemn SUPERCRAFT din seria 3566 din lemn hickory au formă ergonomică şi sunt lăcuite. Hickory este un lemn cu fibre foarte lungi, care, pe de o parte, duce la o mare stabilitate a cozilor. Pe de altă parte, cozile nu se rup niciodată complet în două, ci cele două părţi rămân conectate între ele. Acest lucru previne accidentarea prin desprinderea capului de ciocan. Aceste cozi sunt disponibile ca şi cozi de schimb pentru ciocanele cu cap moale SUPERCRAFT şi baroasele SUPERCRAFT cu o lungime de până la 900 mm. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.
Caracteristicile produsului:
Acest articol 3566.081 - SUPERCRAFT hickory handle / (Ø: 80 mm) este o variantă a grupului de articole Coadă SUPERCRAFT din lemn Hickory pentru scule forestiere (EH 3566.)
Mâner
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/