Ciocanul SIMPLEX din seria 3127 are combinaţia de capete compoziţie din cauciuc / superplastic.
Inserţia din cauciuc de duritate medie (seria 3202) cu uzură scăzută, amortizare la impact şi inodor, ţine mult mai mult decât un ciocan din cauciuc convenţional.
Inserţia din superplastic (seria 3207) permite o forţă de impact mai mare decât cea a capului din cauciuc. El este un cap din plastic de duritate medie realizat din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecţie, el prezintă o uzură mult mai scăzută şi este mai rezistent.
Carcasa extrem de uşoară din aluminiu cu manşon de protecţie a cozii integrat permite utilizatorului să controleze bine forţa de impact şi să o determine singur. În plus, el transformă ciocanul într-o unealtă foarte uşoară, care este uşor de transportat.
Coada de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibraţiile, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de prindere şi, prin urmare, este insensibilă la murdărie.
Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate şi reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.
Această versiune este disponibilă de la dimensiunea D30mm până la D60mm.
Caracteristicile produsului:
Pentru baterea de către inspectori şi evaluatori silvici a zonelor defecte suspectate
Pentru inspecţia de arbori şi arbuşti, ca instrument pentru a atinge defectele suspectate, greutatea redusă datorită carcasei din aluminiu, utilizarea versatilă datorită inserţiilor cu grade diferite de duritate.
Acest articol 3127.050 - Ciocan SIMPLEX cu capete moi cu carcasă din aliaj uşor si mâner din lemn de înaltă calitate / (Ø: 50 mm) este o variantă a grupului de articole SIMPLEX ciocan de diagnosticare cu carcasă din aliaj uşor si mâner din lemn de înaltă calitate (EH 3127.)
Mâner
Inserţia 1
Inserţia 2
Carcasă
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.