Mâner Hi­c­kory
pentru ciocan SIMPLEX

EH 3244.

Această coadă din lemn de Hickory a fost concepută special pentru a fi folosită în ciocanul de despicat SIMPLEX. Ea are o formă ergonomică pentru utilizarea pe ambele părţi  şi în plus este lăcuită.

Hickory este un lemn cu fibre foarte lungi, care, pe de o parte, duce la o mare stabilitate a cozilor. Pe de altă parte, cozile nu se rup niciodată complet în două, ci cele două părţi rămân conectate între ele. Acest lucru previne accidentarea prin desprinderea capului de ciocan.

Această coadă poate fi montată numai în carcasa din fontă maleabilă 3011.160!

Conform principiului SIMPLEX inteligent, coada poate fi, de asemenea, schimbată. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci şi menajează şi resursele.

Caracteristicile produsului:

  • Coadă din lemn Hickory de înaltă calitate pentru ciocanul de despicat SIMPLEX.
  • Formată ergonomic pentru utilizarea ciocanului de despicat pe ambele părţi.
  • Lăcuită.
  • Cu fibre lungi, foarte stabil.
  • Sigură (nu se rupe în două).
  • Poate fi reechipată, făcând-o foarte rentabilă şi menajând resursele.
  • Poate fi montată numai în carcasa din fontă maleabilă 3011.160!

Cautarea dvs. a dat 1 rezultate

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]

Mai multe detalii

Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
60 mm
lges [mm]:
830 mm
gewicht [g]:
750 g
Cod produs.:
3244.160
Mâner SIMPLEX Hickory
  • Ø: 60 mm
  • lges : 830 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 830 mm x 35 mm x 54 mm
  • Greutate: 750 g
  • GTIN: 4030618303121
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Material

Mâner

  • Hickory

Asamblare

Mânerele Hickory  3244.160 trebuie să fie montate numai în carcase din oţel turnat 3011.160!

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 3244. Mâner Hickory – pentru ciocan SIMPLEX
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SIMPLEX
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Application overview hand tools
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.