Pa­che­tul pro­moţio­nal  Dream­team In­te­rior
Ciocan SIMPLEX cu capete moi, TPE-moale / superplastic şi ciocan SECURAL cu capete moi

EH 3117.

Pachetul promoţional Halder DREAMTEAM INTERIOR vă oferă doi experţi de amenajări interioare:

Ciocanul SIMPLEX cu capete moi D40mm (art. 3117.040) cu combinaţia de iserţii TPE-moale / superplastic este scula perfectă pentru lucrări de tâmplărie. Inserţia TPE-moale este ideală pentru lucrări unde se necesită atingeri uşoare, de ex. pentru montajul furnirului nu mai este nevoie de o bucată de lemn adiţională. Inserţia in superplastic medium tare permite impacturi putenice fără a deterior lemnul. Acest ciocan este de asemenea ideal pentru lucrări în domeniile de prototipuri, intalaţii în bucatarie sau monajul mobilei. Carcasa din aluminiu permite utilizatorului sa aplice uşor si controlat forţa necesară de impact. În conformitate cu principiul SIMPLEX, toate elementele ciocanului se pot înlocuii. Aceasta înseamna economisire de bani şi resurse.

Ciocanul SECURAL este adevăratul specialist pentru colţuri sau muchii datorită formei sale rectangualre. Este ciocanul ideal pentru monaj parchet din lemn sau laminat sau pentru montajul ferestrelor. Inserţiile medium tari, realizate din poliuretan, sunt interschimbabile. Ciocanul SECURAL cu capete moi asigură absorţia maximă de recul datorită greutăţii mici 700g şi capului sau umplut cu alice metalice. De aceea, întreaga forţă de impact este transmisă. Acest ciocan este absolut „sigur“, datorită sudurii sale longitudinale, care asigură protecţia perfectă împotriva ruperii in zona dintre capăt si coadă.

  • Pachetul cu 2 ciocane Halder cu capete moi pergfecte pentru munca în interior.
  • Conţine ciocanul SIMPLEX cu capete moi D40mm (3117.040) cu combinaţia de inserţii din  TPE-moale (moale, fără urme) / superplastic (medium tare, rezistent la uzură, durabilitate mare).
    • Carcasa din aluminiu cu protecţie pentru mâner permite utilizatorului sa controleze uşor forţa aplicată.
    • Toate elementele ciocanului se pot înlocuii, aceasta înseamna economisire de bani şi resurse.
    • Ciocanul perfect pentru lucrări de tâmplărie, amenajare bucătării, prototipuri şi asamblarea mobilierului.
  • În plus, ciocanul fără recul SECURAL cu capete moi (3380.040).
    • Este ciocanul potrivit pentru montajul parchetului şi pentru montajul ferestrelor .
    • Forţă de impact mare cu o greutate redusă.
    • Inserţii înlocuibile, rectangulare, medium tare din poliuretan.
    • Permite amortizare de zgomot şi complet fără recul.
    • Conexiune perfectă între capul ciocanului fără recul şi mâner datorată sudurii longitudinale a carcasei.

Domeniul de aplicaţii

Dulgherie, asamblarea de mobilă

Cautarea dvs. a dat 1 rezultate

gewicht [g]

Mai multe detalii

Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
gewicht [g]:
1030 g
Cod produs.:
3117s003
Promotional Box
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 130 mm x 50 mm x 400 mm
  • Greutate: 1030 g
  • GTIN: 4030618311867
show article view
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 3117. Pachetul promoţional  Dreamteam Interior – Ciocan SIMPLEX cu capete moi, TPE-moale / superplastic şi ciocan SECURAL cu capete moi
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Application overview hand tools