EH 3366.
Pachetul promoţional Halder DREAMTEAM MENTENANŢĂ vă oferta două ciocane ideale pentru lovirea metalelor şi prelucrarea tablei. Nenumărate lucrări de reparaţii de pot realiza fără nici o problemă:
Cu ciocanul SUPERCRAFT fără recul de diametrul D40mm (Nr. Art. 3366.040), energia de impact este utilizată optim datorită reculului redus. Aceasta permite lovituri puternice cu protejarea aticulaţiilor şi amortizare de zgomot . Pericolul aşchiilor metalice este complet eliminat. Inserţiile interschimbabile oferă calitaţi remarcabile de impact şi garantează o forţă maximă cu o durabilitate unică. Mânerul din lemn hickory cu formă ergonomică, lăcuit şi ultra stabil, are şi efect de absorţie a vribraţiilor.
Ciocanul BASEPLEX cu capete moi D30mm (Nr. Art. 3968.030) este un pic mai mic decat ciocanul SUPERCRAFT. Conţine o combinaţie inserţii din acetat de celuloză / nailon. Inserţia roşie din acetat de celuloză este tare şe este rezistentă la ulei şi grăsimi. Inserţia albă din nailon, este mai tare decăt cea roşie din acetat de celuloză, şi este mai rezistentă la uzură. Carcasa realizată din zinc turnat, este cu protecţie de loviri greşite şi este un suport tehonlogil pentru inserţii. Mănerul din lemn este ergonomic şi lăcuit. Atât mânerul cat şi inserţiile sunt înlocuibile.
Pachetul cu 2 ciocane Halder recomandate pentru prelucrarea metalelor / îndoirea tablei:
Cautarea dvs. a dat 1 rezultate
Mai multe detalii
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/