3266.005 - Mâner Hickory MAXXCRAFT
pentru ciocan lăcătuşerie MAXXCRAFT

adec­vat pen­tru
lges [mm]
gewicht [g]
Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
adec­vat pen­tru:
MaxxCraft 500
lges [mm]:
280 mm
gewicht [g]:
120 g
Cod produs.:
3266.005
Mâner Hickory MAXXCRAFT
  • adecvat pentru: MaxxCraft 500
  • lges : 280 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 280 mm x 35 mm x 25 mm
  • Greutate: 120 g
  • GTIN: 4030618303206
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Material

Mâner

  • Hickory

Note

Formă ergonomică, lăcuit, foarte robus

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 3266.005
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
MAXXCRAFT Locksmith’s Hammer
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.