3266.003 - Mâner Hickory MAXXCRAFT
pentru ciocan lăcătuşerie MAXXCRAFT

adec­vat pen­tru
lges [mm]
gewicht [g]
Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
adec­vat pen­tru:
MaxxCraft 300
lges [mm]:
265 mm
gewicht [g]:
100 g
Cod produs.:
3266.003
Mâner Hickory MAXXCRAFT
  • adecvat pentru: MaxxCraft 300
  • lges : 265 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 265 mm x 33 mm x 23,5 mm
  • Greutate: 100 g
  • GTIN: 4030618303190
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Material

Mâner

  • Hickory

Note

Formă ergonomică, lăcuit, foarte robus

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 3266.003
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
MAXXCRAFT Locksmith’s Hammer
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.