Cio­can de lă­că­tu­şe­rie MA­X­X­CRAFT
conform cu DIN 1041

EH 3666.

Conecxiunea din cauciuc, brevetată, între cap şi mâner reduce atât reculul cât şi zgomotul şi asigură impactul optim pe piesa de prelucrat, lucru fără efort, uşor pentru articulaţii, datorită vibraţiilor reduse şi recul redus, protecţie suplimentară pe mâner cu înveliş din cauciuc

Domeniul de aplicaţii

Aplicaţii universale în industrie sau comerţ. de ex. oriunde au fost utilizate până acum ciocanele clasice de lacatuşerie.

Cautarea dvs. a dat 4 rezultate

Des­cri­ere
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Mai multe detalii

Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Des­cri­ere:
MAXXCRAFT 300
lkopf [mm]:
105 mm
lhges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
300 g
Cod produs.:
3666.003
MAXXCRAFT 300
  • Descriere: MAXXCRAFT 300
  • lkopf : 105 mm
  • lhges : 300 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 300 mm x 105 mm x 23 mm
  • Greutate: 300 g
  • GTIN: 4030618303053
  • proficl@ss 5.0: AAA904c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-15
show article view
Des­cri­ere:
MAXXCRAFT 500
lkopf [mm]:
116 mm
lhges [mm]:
320 mm
gewicht [g]:
500 g
Cod produs.:
3666.005
MAXXCRAFT 500
  • Descriere: MAXXCRAFT 500
  • lkopf : 116 mm
  • lhges : 320 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 321 mm x 116 mm x 28,5 mm
  • Greutate: 500 g
  • GTIN: 4030618303060
  • proficl@ss 5.0: AAA904c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-15
show article view
Des­cri­ere:
MAXXCRAFT 800
lkopf [mm]:
131 mm
lhges [mm]:
350 mm
gewicht [g]:
800 g
Cod produs.:
3666.008
MAXXCRAFT 800
  • Descriere: MAXXCRAFT 800
  • lkopf : 131 mm
  • lhges : 350 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 350 mm x 131 mm x 33 mm
  • Greutate: 800 g
  • GTIN: 4030618303077
  • proficl@ss 5.0: AAA904c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-15
show article view
Des­cri­ere:
MAXXCRAFT 1000
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
360 mm
gewicht [g]:
1000 g
Cod produs.:
3666.010
MAXXCRAFT 1000
  • Descriere: MAXXCRAFT 1000
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 360 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 360 mm x 135 mm x 37,5 mm
  • Greutate: 1000 g
  • GTIN: 4030618303084
  • proficl@ss 5.0: AAA904c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-15
show article view

Material

Capul ciocanului

  • Oţel special de înaltă calitate, forjat în matriţă

Mâner

  • Hickory
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 3666. Ciocan de lăcătuşerie MAXXCRAFT – conform cu DIN 1041
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
MAXXCRAFT Locksmith’s Hammer
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Application overview hand tools
Categorie:
Informații despre material
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.