Cio­cane de forjă SU­PER­CRAFT
cu reducerea vibraţiilor, cu mâner Hickory ergonomic şi lăcuit

EH 3366.

Capul tubular al baroaselor SUPERCRAFT este umplut cu aşchii de oţel. Aceasta are ca efect faptul că atunci când suprafaţa de lovire loveşte piesa de prelucrat, umplutura cu aşchii urmează cu întârziere. Energia de impact este utilizată în mod optim datorită reculului redus. Acest lucru permite lovituri foarte puternice. În plus, lucrul cu baroasele SUPERCRAFT este semnificativ mai sigur, mai menajant cu articulaţiile şi mai silenţios decât cu ciocanele obişnuite din oţel.

Capetele oferă proprietăţi de impact remarcabile şi garantează o rezistenţă maximă la o durabilitate foarte ridicată. Ele sunt fabricate din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecţie, ele prezintă o uzură mult mai scăzută şi sunt mai rezistente şi nu se ciobesc nici la temperaturi negative.

Coada din lemn hickory cu formă ergonomică, lăcuită şi foarte stabilă are un efect de amortizare a vibraţiilor.

Manşonul de protecţie a cozii împiedică lovirea greşită. O conexiune sigură a capului şi cozii este asigurată de o pană de aluminiu şi un ştift de siguranţă. Acoperirea cu pulbere rezistentă protejează împotriva coroziunii.

Coada şi capetele sunt înlocuibile.

Această versiune este disponibilă în trei dimensiuni: D80mm cu o greutate totală de 4.410g, D100mm cu o greutate totală de 7.050g şi D100mm cu o greutate totală de 9.300g.

Caracteristicile produsului:

  • Fără recul, pentru lovituri foarte puternice.
  • Silenţios şi menajant cu articulaţiile.
  • Capete de nylon special cu rezistenţă maximă.
  • Amortizare a vibraţiilor, coadă din lemn hickory cu formă ergonomică, foarte stabilă şi lăcuită.
  • Manşonul de protecţie a cozii împiedică lovirea greşită.
  • Coada şi capetele sunt înlocuibile.
  • Disponibil în D80mm (greutatea totală 4.410g), D100mm (greutatea totală 7.050g) şi D100mm (greutatea totală 9.300g).

Domeniul de aplicaţii

Construcţia de hale, construcţii metalice, construcţia de expoziţii, cofraje pentru beton, construcţia de schele, construcţia de corturi, construcţii garduri, orientarea icurilor din oţel, lucrări de îndreptare, lucrări de întreţinere, schimbarea roţilor

Cautarea dvs. a dat 3 rezultate

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Mai multe detalii

Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
200 mm
lhges [mm]:
880 mm
gewicht [g]:
4410 g
Cod produs.:
3366.081
Ciocan SUPERCRAFT
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 200 mm
  • lhges : 880 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 880 mm x 200 mm x 80 mm
  • Greutate: 4410 g
  • GTIN: 4030618301851
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view
Ø [mm]:
100 mm
lkopf [mm]:
210 mm
lhges [mm]:
1000 mm
gewicht [g]:
7050 g
Cod produs.:
3366.107
Ciocan SUPERCRAFT
  • Ø: 100 mm
  • lkopf : 210 mm
  • lhges : 1000 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 1000 mm x 210 mm x 100 mm
  • Greutate: 7050 g
  • GTIN: 4030618301868
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view
Ø [mm]:
100 mm
lkopf [mm]:
265 mm
lhges [mm]:
1000 mm
gewicht [g]:
9300 g
Cod produs.:
3366.110
Ciocan SUPERCRAFT
  • Ø: 100 mm
  • lkopf : 265 mm
  • lhges : 1000 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 1000 mm x 265 mm x 100 mm
  • Greutate: 9300 g
  • GTIN: 4030618303879
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view

Material

Mâner

  • Hickory

Inserţii

  • Nylon, alb
  • dur
  • Foarte rezistent la uzură
  • fără ciobituri ( chiar şi la temperaturi sub zero grade)
  • amortizarea zgomotului
  • impact foarte mare
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 3366. Ciocane de forjă SUPERCRAFT – cu reducerea vibraţiilor, cu mâner Hickory ergonomic şi lăcuit
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SUPERCRAFT soft-face mallets
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Application overview hand tools
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.