La acest ciocan cu capete moi SIMPLEX din seria 3007 sunt montate capete speciale D50mm în carcasa D40mm. Suprafeţele de impact supradimensionate permit o protecţie maximă pentru prelucrarea delicată a pieselor cu suprafeţe sensibile.
Acest model este dotat cu inserţii din superplastic (3207.051) pe ambele părţi. Acest lider de vânzări Halder este un cap din plastic de duritate medie realizat din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecţie, el prezintă o uzură mult mai scăzută.
Carcasa din fontă maleabilă are un manşon de protecţie a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistenţă la rupere.
Coada de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibraţiile, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de prindere şi, prin urmare, este insensibilă la murdărie.
Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate şi reechipate. Acest lucru vă ajută să economisiţi bani.
Caracteristicile produsului:
Poziţionarea şi ajustarea pieselor uşoare / fragile, prototipuri, asamblarea de mobilă, placare, montajul racordurilor în condiţii speciale, tapiterie / pielari, baterea mobilierelor tapiţate, deblocarea clemelor
Acest articol 3007.051 - Ciocan SIMPLEX cu capete moi, 50:40 Superplastic; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn de înaltă calitate / (Ø: 50 mm) este o variantă a grupului de articole Ciocane SIMPLEX cu capete moi, de la 50 la 40 Superplastic; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn de înaltă calitate (EH 3007.)
Mâner
Inserţii
Carcasă
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.