3201.051 - Inserţie SIMPLEX
TPE-moale, albastru

Capul de impact SIMPLEX TPE-moale (seria 3201) este un elastomer termoplastic, şi cu o duritate de aproximativ 65 Shore A este cel mai moale cap din seria SIMPLEX. Acest cap de impact albastru are un efect puternic de amortizare şi, prin urmare, este ideal pentru lucrări sensibile. Comparativ cu un ciocan de cauciuc convenţional, el nu lasă nicio abraziune neagră. Această versiune specială are un diametru al capului de 50mm, dar este montată într-o carcasă D40mm. Suprafeţele de impact supradimensionate permit o protecţie maximă pentru prelucrarea delicată a pieselor cu suprafeţe sensibile fără pericolul de zgâriere a carcasei.

Caracteristicile produsului:

  • Cap TPE-moale SIMPLEX
  • Albastru
  • Moale
  • Lipsit de abraziune
  • Cu efect de amortizare la impact puternic
  • Ideal pentru lucrările sensibile.
  • Diametrul capului D50mm pentru montarea în carcasa D40mm.
  • Suprafeţele de impact supradimensionate împiedică zgârieturile prin carcasă

Domeniul de aplicaţii

Poziţionarea pieselor uşoare / fragile, prototipuri, asamblare mobilier, placare

Acest articol 3201.051 - Inserţie SIMPLEX TPE-moale, albastru / (Ø: 50 mm) este o variantă a grupului de articole In­se­rţii SIM­PLEX, 50 la 40 TPE-moale, albastru (EH 3201.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
80 g
Cod produs.:
3201.051
Inserţie SIMPLEX
  • Ø: 50 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 55 mm x 55 mm x 55 mm
  • Greutate: 80 g
  • GTIN: 4030618304043
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Material

Aplicaţie

  • TPE-moale, albastru
  • Nu lasă urme
  • Moale
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 3201.051
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX inserts
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX soft-face mallets
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SIMPLEX
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.