Capul de impact SIMPLEX TPE-soft (seria 3201) este un elastomer termoplastic, şi cu o duritate de aproximativ 65 Shore A este cel mai moale cap din seria SIMPLEX. Acest cap de impact albastru are un efect puternic de amortizare şi, prin urmare, este ideal pentru lucrări sensibile. Comparativ cu un ciocan de cauciuc convenţional, el nu lasă nicio abraziune neagră. Acest cap este disponibil de la dimensiunea D30mm până la D80mm.
Caracteristicile produsului:
pentru materiale foarte pretenţioase, grădinărit şi peisagistică, montare gresie, lucrări cu piatră naturală, asamblarea de mobilă, amenajări interioare, producţia de ferestre şi uşi, dulgherie
Acest articol 3201.060 - Inserţie SIMPLEX TPE-moale, albastru / (Ø: 60 mm) este o variantă a grupului de articole Inserţie SIMPLEX TPE-moale, albastru (EH 3201.)
Aplicaţie
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.