In­se­rţie SIM­PLEX
Superplastic, alb

EH 3207.

Capul SIMPLEX din superplastic (seria 3207) este un cap de duritate medie cu o duritate de aproximativ 65 Shore D. Acest cap de plastic alb este fabricat din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecţie, el prezintă o uzură mult mai scăzută şi este mai rezistent. Acest lider de vânzări Halder este disponibil în dimensiunile D30mm până la D140mm (pentru uneltele forestiere el este utilizat pentru toporul de despicat SIMPLEX D50mm şi pentru ciocanul de despicat SIMPLEX D60mm).

Caracteristicile produsului:

  • Cap din superplastic SIMPLEX
  • Alb
  • Duritate medie
  • Foarte rezistent
  • Disponibil de la dimensiunile D30mm până la D140mm (poate fi utilizat pentru toporul de despicat SIMPLEX D50mm şi ciocanul de despicat SIMPLEX D60mm)
  • Liderul de vânzări de la Halder

Domeniul de aplicaţii

Grădinărit şi peisagistică, pavaje, montare borduri, construcţii garduri, orientarea icurilor din oţel, construcţia de schele, construcţia de corturi, tinichigerie, construcţia de case din prefabricate, dulgherie, lucrări de dulgherie, asamblarea pieselor cu muchii ascuţite

Cautarea dvs. a dat 8 rezultate

Ø [mm]
gewicht [g]

Mai multe detalii

Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
22 g
Cod produs.:
3207.030
Inserţie SIMPLEX
  • Ø: 30 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 37 mm x 32 mm x 33 mm
  • Greutate: 22 g
  • GTIN: 4030618301097
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
50 g
Cod produs.:
3207.040
Inserţie SIMPLEX
  • Ø: 40 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 45 mm x 40 mm x 40 mm
  • Greutate: 50 g
  • GTIN: 4030618301103
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
100 g
Cod produs.:
3207.050
Inserţie SIMPLEX
  • Ø: 50 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 55 mm x 55 mm x 55 mm
  • Greutate: 100 g
  • GTIN: 4030618301110
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
160 g
Cod produs.:
3207.060
Inserţie SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 65 mm x 66 mm x 66 mm
  • Greutate: 160 g
  • GTIN: 4030618301127
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
325 g
Cod produs.:
3207.080
Inserţie SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 71 mm x 91 mm x 89 mm
  • Greutate: 325 g
  • GTIN: 4030618301134
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
100 mm
gewicht [g]:
450 g
Cod produs.:
3207.100
Inserţie SIMPLEX
  • Ø: 100 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 70 mm x 100 mm x 100 mm
  • Greutate: 450 g
  • GTIN: 4030618301141
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
125 mm
gewicht [g]:
735 g
Cod produs.:
3207.125
Inserţie SIMPLEX
  • Ø: 125 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 73 mm x 125 mm x 125 mm
  • Greutate: 735 g
  • GTIN: 4030618301158
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
140 mm
gewicht [g]:
860 g
Cod produs.:
3207.141
Inserţie SIMPLEX
  • Ø: 140 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 73 mm x 140 mm x 140 mm
  • Greutate: 860 g
  • GTIN: 4030618301165
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Material

Aplicaţie

  • Superplastic, alb
  • Medium tare
  • Durabilitate mare
  • Rezistent la uzură
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 3207. Inserţie SIMPLEX – Superplastic, alb
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX inserts
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX soft-face mallets
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SIMPLEX
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Application overview hand tools
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.