3206.050 - Inserţie SIMPLEX
Plastic, roşu

Capul SIMPLEX din plastic (seria 3206) este un cap tare cu o duritate de aproximativ 70 Shore D. Acest cap roşu este fabricat din acetat de celuloză. El este rezistent la ulei şi grăsimi şi este disponibil în dimensiunile de la D30mm până la D60mm.

Caracteristicile produsului:

  • Cap de plastic SIMPLEX
  • Roşu
  • Tare
  • Rezistent la ulei şi grăsimi
  • Disponibil de la dimensiunea D30mm până la D60mm.

Domeniul de aplicaţii

Utilizări versatile, asamblare, lucrări de reparaţii şi întreţinere, tinichigerie, construcţia de case din prefabricate, lucrări de dulgherie, construcţia de schele, construcţia de corturi

Acest articol 3206.050 - Inserţie SIMPLEX Plastic, roşu / (Ø: 50 mm) este o variantă a grupului de articole In­se­rţie SIM­PLEX Plastic, roşu (EH 3206.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
115 g
Cod produs.:
3206.050
Inserţie SIMPLEX
  • Ø: 50 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 55 mm x 55 mm x 55 mm
  • Greutate: 115 g
  • GTIN: 4030618301073
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Material

Aplicaţie

  • Plastic, roşu
  • dur
  • Rezistent la ulei şi grăsimi
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 3206.050
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX inserts
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX soft-face mallets
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SIMPLEX
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Application overview hand tools
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.