Capul SIMPLEX din plastic (seria 3206) este un cap tare cu o duritate de aproximativ 70 Shore D. Acest cap roşu este fabricat din acetat de celuloză. El este rezistent la ulei şi grăsimi şi este disponibil în dimensiunile de la D30mm până la D60mm.
Caracteristicile produsului:
Utilizări versatile, asamblare, lucrări de reparaţii şi întreţinere, tinichigerie, construcţia de case din prefabricate, lucrări de dulgherie, construcţia de schele, construcţia de corturi
Acest articol 3206.030 - Inserţie SIMPLEX Plastic, roşu / (Ø: 30 mm) este o variantă a grupului de articole Inserţie SIMPLEX Plastic, roşu (EH 3206.)
Aplicaţie
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.