3208.080 - Inserţie SIMPLEX
Nylon, alb

Capul din nylon SIMPLEX (seria 3208) este un cap foarte tare cu o duritate de aproximativ 73 Shore D. Acest cap din poliamidă alb oferă proprietăţi de impact remarcabile şi garantează o rezistenţă maximă la o durabilitate foarte ridicată. El este fabricat din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecţie, el prezintă o uzură mult mai scăzută şi este mai rezistent şi nu se ciobeşte nici la temperaturi negative. În plus este rezistent la ulei şi grăsimi.

Acest cap este disponibil la dimensiunile de la D25mm până la D50mm

Caracteristicile produsului:

  • Cap SIMPLEX de nylon (poliamidă)
  • Alb
  • Tare
  • Foarte rezistent la uzură
  • Nicio ciobire nici la temperaturi negative
  • Rezistent la ulei şi grăsimi
  • Disponibil de la dimensiunea D30mm până la D80mm

Domeniul de aplicaţii

Ajustarea pieselor, asamblarea pieselor cu muchii ascuţite, asamblarea carcaselor, construcţia de matriţe, construcţia de fabrici, construcţia de hale, construcţii metalice, construcţia de expoziţii, tinichigerie, lucrări de mentenanţă şi reparaţii

Acest articol 3208.080 - Inserţie SIMPLEX Nylon, alb / (Ø: 80 mm) este o variantă a grupului de articole In­se­rţie SIM­PLEX Nylon, alb (EH 3208.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
405 g
Cod produs.:
3208.080
Inserţie SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 71 mm x 91 mm x 89 mm
  • Greutate: 405 g
  • GTIN: 4030618301219
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Material

Aplicaţie

  • Nylon, alb
  • dur
  • Foarte rezistent la uzură
  • fără ciobituri ( chiar şi la temperaturi sub zero grade)
  • Rezistent la ulei şi grăsimi
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 3208.080
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX inserts
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX soft-face mallets
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SIMPLEX
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Application overview hand tools
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.