Capul SIMPLEX din metal moale (seria 3209) este un cap tare. Acest cap de culoare argintie este în plus insensibil la căldură. El permite lovituri puternice, însă fără a deteriora piesa de prelucrat şi înlocuieşte un ciocan de plumb clasic. Acest cap este disponibil la dimensiunile de la D30mm până la D80mm. Capetele de metal moale nu au voie să fie montate în carcasa de aluminiu!
Caracteristicile produsului:
Impact puternic, lucrări de îndreptare, construcţia de matriţe, construcţia de fabrici, asamblare, lucrări de reparaţii şi întreţinere
Acest articol 3209.080 - Inserţie SIMPLEX Metal moale, argintiu / (Ø: 80 mm) este o variantă a grupului de articole Inserţie SIMPLEX Metal moale, argintiu (EH 3209.)
Aplicaţie
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.