3209.040 - Inserţie SIMPLEX
Metal moale, argintiu

Capul SIMPLEX din metal moale (seria 3209) este un cap tare. Acest cap de culoare argintie este în plus insensibil la căldură. El permite lovituri puternice, însă fără a deteriora piesa de prelucrat şi înlocuieşte un ciocan de plumb clasic. Acest cap este disponibil la dimensiunile de la D30mm până la D80mm. Capetele de metal moale nu au voie să fie montate în carcasa de aluminiu!

Caracteristicile produsului:

  • Cap SIMPLEX de metal moale
  • Argintiu
  • Tare
  • Insensibil la căldură
  • Înlocuieşte ciocanele de plumb convenţionale
  • Disponibil de la dimensiunea D30mm până la D80mm
  • Nu are voie să fie montat în carcasa de aluminiu

Domeniul de aplicaţii

Impact puternic, lucrări de îndreptare, construcţia de matriţe, construcţia de fabrici, asamblare, lucrări de reparaţii şi întreţinere

Acest articol 3209.040 - Inserţie SIMPLEX Metal moale, argintiu / (Ø: 40 mm) este o variantă a grupului de articole In­se­rţie SIM­PLEX Metal moale, argintiu (EH 3209.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
120 g
Cod produs.:
3209.040
Inserţie SIMPLEX
  • Ø: 40 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 45 mm x 40 mm x 40 mm
  • Greutate: 120 g
  • GTIN: 4030618301233
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Material

Aplicaţie

  • Metal moale, argintiu
  • dur
  • Rezistent la temperatură
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 3209.040
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX inserts
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX soft-face mallets
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SIMPLEX
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.