3804.040 - Inserţie SIMPLEX
Cupru

Capul SIMPLEX din cupru (seria 3804) este cel mai tare cap din gama Halder. Permite forţe de impact foarte mari, însă mai delicate decât cu un ciocan de oţel. El înlocuieşte un ciocan de cupru convenţional. Acest cap este disponibil la dimensiunea D30mm şi D40mm. Capetele din cupru pot fi montate numai în carcase din fontă maleabilă întărite (negre)!

Caracteristicile produsului:

  • Cap SIMPLEX de cupru.
  • Foarte tare.
  • Pentru forţe de impact foarte mari.
  • El înlocuieşte ciocanele de cupru clasice.
  • Disponibil la D30mm şi D40mm.
  • Poate fi montat numai în carcasa din fontă maleabilă întărită (neagră)!

Domeniul de aplicaţii

Impact foarte mare, lucrări de îndreptare, construcţia de fabrici, tinichigerie, asamblare, lucrări de reparaţii şi întreţinere

Acest articol 3804.040 - Inserţie SIMPLEX Cupru / (Ø: 40 mm) este o variantă a grupului de articole In­se­rţie SIM­PLEX Cupru (EH 3804.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
325 g
Cod produs.:
3804.040
Inserţie SIMPLEX
  • Ø: 40 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 40 mm x 40 mm x 50 mm
  • Greutate: 325 g
  • GTIN: 4030618301288
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Material

Aplicaţie

  • Cupru cu racord din plastic
  • dur
  • impact foarte mare
  • include locaş din plastic
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 3804.040
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX inserts
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX soft-face mallets
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SIMPLEX
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.