Capul SIMPLEX din cupru (seria 3804) este cel mai tare cap din gama Halder. Permite forţe de impact foarte mari, însă mai delicate decât cu un ciocan de oţel. El înlocuieşte un ciocan de cupru convenţional. Acest cap este disponibil la dimensiunea D30mm şi D40mm. Capetele din cupru pot fi montate numai în carcase din fontă maleabilă întărite (negre)!
Caracteristicile produsului:
Impact foarte mare, lucrări de îndreptare, construcţia de fabrici, tinichigerie, asamblare, lucrări de reparaţii şi întreţinere
Acest articol 3804.030 - Inserţie SIMPLEX Cupru / (Ø: 30 mm) este o variantă a grupului de articole Inserţie SIMPLEX Cupru (EH 3804.)
Aplicaţie
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.