Capul SIMPLEX cu inserţii din cauciuc compozit (seria 3202) are o duritate de aproximativ 95 Shore A şi este medium tare. Acest cap negru prezintă o uzură foarte scăzută, amortizare la impact, ţinând mult mai mult decât un ciocan din cauciuc convenţional. Acest lider de vânzări este disponibil de la dimensiunea D30mm până la D100mm precum şi la D60mm şi D80mm cu "Stand-Up" (3202.2).
Caracteristicile produsului:
Grădinărit şi peisagistică, pavaje, montare borduri, zidărie şi construcţii de scări, construcţii garduri, construcţia de schele, lucrări de dulgherie, construcţia de case din prefabricate, lucrări de dulgherie, lucrări de reparaţii şi întreţinere
Acest articol 3202.060 - Inserţie SIMPLEX Cauciuc compozit, negru / (Ø: 60 mm) este o variantă a grupului de articole Inserţie SIMPLEX Cauciuc compozit, negru (EH 3202.)
Aplicaţie
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.