3202.050 - Inserţie SIMPLEX
Cauciuc compozit, negru

Capul SIMPLEX cu inserţii din cauciuc compozit (seria 3202) are o duritate de aproximativ 95 Shore A şi este medium tare. Acest cap negru prezintă o uzură foarte scăzută, amortizare la impact, ţinând mult mai mult decât un ciocan din cauciuc convenţional. Acest lider de vânzări este disponibil de la dimensiunea D30mm până la D100mm precum şi la D60mm şi D80mm cu "Stand-Up" (3202.2).

Caracteristicile produsului:

  • Inserţii SIMPLEX din cauciuc compozit
  • Negru
  • Duritate medie
  • Amortizare de impact
  • Inodor
  • Uzură scăzută
  • Disponibil de la dimensiunea D30mm până la D100mm, iar la mărimea D60mm şi D80mm cu "Stand-Up".
  • Liderul de vânzări de la Halder

Domeniul de aplicaţii

Grădinărit şi peisagistică, pavaje, montare borduri, zidărie şi construcţii de scări, construcţii garduri, construcţia de schele, lucrări de dulgherie, construcţia de case din prefabricate, lucrări de dulgherie, lucrări de reparaţii şi întreţinere

Acest articol 3202.050 - Inserţie SIMPLEX Cauciuc compozit, negru / (Ø: 50 mm) este o variantă a grupului de articole In­se­rţie SIM­PLEX Cauciuc compozit, negru (EH 3202.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
125 g
Cod produs.:
3202.050
Inserţie SIMPLEX
  • Ø: 50 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 55 mm x 55 mm x 55 mm
  • Greutate: 125 g
  • GTIN: 4030618300984
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Material

Aplicaţie

  • Cauciuc compozit, negru
  • Medium tare
  • amortizare de impact
  • Fără miros
  • Uzură scăzută
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 3202.050
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX inserts
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX soft-face mallets
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SIMPLEX
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.