3202.260 - Inserţie SIMPLEX
Cauciuc compozit, negru, cu "Stand Up"

Capul SIMPLEX negru din compoziţie de cauciuc (seria 3202) este un cap de duritate medie cu o duritate de aproximativ 95 Shore D. El prezintă uzură scăzută, amortizare la impact şi este inodor, ţinând mult mai mult decât un ciocan din cauciuc convenţional. Acest produs lider de vânzări al firmei Halder a fost acum dezvoltat în continuare: Forma ingenioasă a capului de cauciuc cu picior de susţinere (3202.2) asigură faptul că ciocanul stă în siguranţă pe cap, nefiind nevoie de aplecarea utilizatorului, ceea ce face munca mult mai ergonomică şi mai menajantă pentru spate. Disponibil şi combinabil cu toate ciocanele cu cap moale SIMPELX cu dimensiunea D60mm a D80mm.

Caracteristicile produsului:

  • Dezvoltare în continuare a produsului celui mai bine vândut de la Halder: Capul din cauciuc cu picior de susţinere (3202.2) asigură o muncă cu menajarea spatelui şi mai puţină aplecare.
  • Capul SIMPLEX din compoziţie de cauciuc
  • Negru
  • Duritate medie
  • Amortizant
  • Inodor
  • Uzură scăzută
  • Disponibil la dimensiunea D60mm şi D80mm

Domeniul de aplicaţii

Impact puternic, lucrări de îndreptare, construcţia de matriţe, construcţia de fabrici, asamblare, lucrări de reparaţii şi întreţinere

Acest articol 3202.260 - Inserţie SIMPLEX Cauciuc compozit, negru, cu "Stand Up" / (Ø: 60 mm) este o variantă a grupului de articole In­se­rţie SIM­PLEX Cauciuc compozit, negru, cu "Stand Up" (EH 3202.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
200 g
Cod produs.:
3202.260
Inserţie SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 65 mm x 75 mm x 66 mm
  • Greutate: 200 g
  • GTIN: 4030618310860
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Material

Aplicaţie

  • Cauciuc compozit, negru, cu "Stand Up"
  • Medium tare
  • amortizare de impact
  • Fără miros
  • Uzură scăzută
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 3202.260
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX inserts
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX soft-face mallets
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SIMPLEX
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.