Cio­cane SIM­PLEX cu ca­pete moi
TPE-moale / plastic; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn de înaltă calitate 

EH 3016.

Seria 3016 SIMPLEX dispune de combinaţia de capete TPE-soft / plastic.

Capul TPE-soft albastru (seria 3201) este cel mai moale cap din seria SIMPLEX, are un efect puternic de amortizare şi, prin urmare, este adecvat pentru lucrări sensibile. Comparativ cu un ciocan de cauciuc convenţional, el nu lasă nicio abraziune neagră.

Capul de plastic roşu (seria 3206) este tare şi în plus rezistent la ulei şi grăsimi.

Carcasa din fontă maleabilă are un manşon de protecţie a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistenţă la rupere.

Coada de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibraţiile, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de prindere şi, prin urmare, este insensibilă la murdărie.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate şi reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.

Această versiune este disponibilă de la dimensiunea D30mm până la D60mm.

Caracteristicile produsului:

  • Ciocan cu cap moale SIMPLEX cu combinaţia de capete TPE-soft (albastru, moale, fără abraziune) / plastic (roşu, tare, rezistent la ulei şi grăsimi).
  • Carcasă din fontă maleabilă cu manşon de protecţie a cozii integrat şi rezistenţă ridicată la rupere.
  • Coadă din lemn de înaltă calitate, care amortizează vibraţiile, cu formă ergonomică; zona de prindere lăcuită de două ori (insensibilă la murdărie).
  • Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice şi menajând resursele.
  • Disponibil de la dimensiunea D30mm până la D60mm.

Domeniul de aplicaţii

Utilizări versatile, asamblare, lucrări de reparaţii şi întreţinere, tinichigerie

Cautarea dvs. a dat 4 rezultate

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Mai multe detalii

Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
295 mm
gewicht [g]:
340 g
Cod produs.:
3016.030
Ciocan SIMPLEX cu capete moi
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 295 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 295 mm x 90 mm x 30 mm
  • Greutate: 340 g
  • GTIN: 4030618305583
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
630 g
Cod produs.:
3016.040
Ciocan SIMPLEX cu capete moi
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 325 mm x 115 mm x 40 mm
  • Greutate: 630 g
  • GTIN: 4030618304524
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
370 mm
gewicht [g]:
1060 g
Cod produs.:
3016.050
Ciocan SIMPLEX cu capete moi
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 370 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 370 mm x 135 mm x 50 mm
  • Greutate: 1060 g
  • GTIN: 4030618305590
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
405 mm
gewicht [g]:
1450 g
Cod produs.:
3016.060
Ciocan SIMPLEX cu capete moi
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 405 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 405 mm x 150 mm x 60 mm
  • Greutate: 1450 g
  • GTIN: 4030618305606
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

Material

Mâner

  • Lemn

Inserţia 1

  • TPE-moale, albastru
  • Nu lasă urme
  • Moale

Inserţia 2

  • Plastic, roşu
  • dur
  • Rezistent la ulei şi grăsimi
  • Universal

Carcasă

  • Fontă
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 3016. Ciocane SIMPLEX cu capete moi – TPE-moale / plastic; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn de înaltă calitate 
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX soft-face mallets
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SIMPLEX
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Application overview hand tools
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.