3019.050 - Ciocan SIMPLEX cu capete moi
TPE-moale / metal moale; cu carcasă din fontă şi mâner din lemn de înaltă calitate

Seria 3019 SIMPLEX dispune de combinaţia de capete TPE-soft / metal moale.

Capul TPE-soft albastru (seria 3201) este cel mai moale cap din seria SIMPLEX, are un efect puternic de amortizare şi, prin urmare, este adecvat pentru lucrări sensibile. Comparativ cu un ciocan de cauciuc convenţional, el nu lasă nicio abraziune neagră.

Capul din metal moale de culoare argintie (seria 3209) este fabricat din aluminiu şi este tare, insensibil la căldură, înlocuind un ciocan de plumb clasic.

Carcasa din fontă maleabilă are un manşon de protecţie a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistenţă la rupere.

Coada de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibraţiile, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de prindere şi, prin urmare, este insensibilă la murdărie.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate şi reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.

Această versiune este disponibilă de la dimensiunea D30mm până la D60mm.

Caracteristicile produsului:

  • Ciocan cu cap moale SIMPLEX cu combinaţia de capete TPE-soft (albastru, moale, fără abraziune) / metal moale (argintiu, tare, insensibil la căldură).
  • Carcasă din fontă maleabilă cu manşon de protecţie a cozii integrat şi rezistenţă ridicată la rupere.
  • Coadă din lemn de înaltă calitate, care amortizează vibraţiile, cu formă ergonomică; zona de prindere lăcuită de două ori (insensibilă la murdărie).
  • Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice şi menajând resursele.
  • Disponibil de la dimensiunea D30mm până la D60mm.

Domeniul de aplicaţii

Grădinărit şi peisagistică, pavaje, montare borduri, zidărie şi construcţii scări, schele şi construcţii de corturi, lucrări de îndreptare,construcţii de matriţe,construcţii de instalaţii, construcţii din prefabricate, lucrări de tâmplărie,cadru de acoperiş, asamblare şi lucrări de reparaţii în sectorul automobilelor şi camioanelor,construcţii de garduri,întreţinere,reparaţii

Acest articol 3019.050 - Ciocan SIMPLEX cu capete moi TPE-moale / metal moale; cu carcasă din fontă şi mâner din lemn de înaltă calitate / (Ø: 50 mm) este o variantă a grupului de articole Cio­cane SIM­PLEX cu ca­pete moi TPE-moale / metal moale; cu carcasă din fontă şi mâner din lemn de înaltă calitate (EH 3019.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
370 mm
gewicht [g]:
1200 g
Cod produs.:
3019.050
Ciocan SIMPLEX cu capete moi
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 370 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 370 mm x 135 mm x 50 mm
  • Greutate: 1200 g
  • GTIN: 4030618305668
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Material

Mâner

  • Lemn

Inserţia 1

  • TPE-moale, albastru
  • Nu lasă urme
  • Moale

Inserţia 2

  • Metal moale, argintiu
  • dur
  • Rezistent la temperatură

Carcasă

  • Fontă
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 3019.050
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX soft-face mallets
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SIMPLEX
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.