Ciocanul SIMPLEX din seria 3017 are combinaţia de capete TPE-moale / superplastic.
Inserţia TPE-moale albastru (seria 3201) este cel mai moale cap din seria SIMPLEX, are un efect puternic de amortizare şi, prin urmare, este adecvat pentru lucrări sensibile. Comparativ cu un ciocan de cauciuc convenţional, el nu lasă nicio abraziune neagră.
Inserţia din superplastic (seria 3207) permite o forţă de impact mai mare decât cea a capului TPE-soft. El este un cap din plastic de duritate medie realizat din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecţie, el prezintă o uzură mult mai scăzută şi este mai rezistent.
Carcasa din fontă maleabilă are un manşon de protecţie a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistenţă la rupere.
Coada de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibraţiile, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de prindere şi, prin urmare, este insensibilă la murdărie.
Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate şi reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.
Această versiune este disponibilă de la dimensiunea D30mm până la D80mm. Modelul cu D80mm este disponibil şi cu o coadă foarte scurtă (3017.082).
Caracteristicile produsului:
Montare gresie, lucrări cu piatră naturală, dulgherie, producţia uşi, asamblarea de mobilă, montajul racordurilor în condiţii speciale
Acest articol 3017.080 - Ciocan SIMPLEX cu capete moi TPE-moale/ Superplastic; cu carcasă din fontă şi mâner din lemn de înaltă calitate / (Ø: 80 mm) este o variantă a grupului de articole Ciocane SIMPLEX cu capete moi TPE-moale/ Superplastic; cu carcasă din fontă şi mâner din lemn de înaltă calitate (EH 3017.)
Mâner
Inserţia 1
Inserţia 2
Carcasă
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.