3003.080 - Ciocan SIMPLEX cu capete moi
TPE-mediu; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn de înaltă calitate 

Ciocanul cu cap moale SIMPLEX din seria 3003 este dotat cu capul TPE-mid pe ambele părţi.

Acest cap gri de duritate medie (seria 3203) permite o forţă de impact comparabilă cu cea a capului negru din compoziţie de cauciuc (seria 3202). Însă nu rămâne nicio urmă de abraziune neagră.

Carcasa din fontă maleabilă are un manşon de protecţie a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistenţă la rupere.

Coada de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibraţiile, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de prindere şi, prin urmare, este insensibilă la murdărie.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate şi reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.

Acest model este de la dimensiunea D30mm la D80mm. Modelul D80mm este disponibil şi cu un coadă extrem de scurtă (3012.082).

Caracteristicile produsului:

  • Ciocan cu cap moale SIMPLEX, cu capete TPE-mid pe ambele părţi (gri, cu duritate medie, fără abraziune).
  • Carcasă din fontă maleabilă cu manşon de protecţie a cozii integrat şi rezistenţă ridicată la rupere.
  • Coadă din lemn de înaltă calitate, care amortizează vibraţiile, cu formă ergonomică; zona de prindere lăcuită de două ori (insensibilă la murdărie).
  • Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice şi menajând resursele.
  • Disponibil de la dimensiunea D30mm până la D80mm.
  • Modelul cu D80mm este disponibil şi cu o coadă foarte scurtă (3003.082).

Domeniul de aplicaţii

Pentru materiale pretenţioase, grădinărit şi peisagistică, lucrări cu piatră naturală, amenajări interioare, asamblarea de mobilă, montare gresie, pavaje, zidărie şi construcţii de scări, producţia de ferestre şi uşi dulgherie

Acest articol 3003.080 - Ciocan SIMPLEX cu capete moi TPE-mediu; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn de înaltă calitate  / (Ø: 80 mm) este o variantă a grupului de articole Cio­cane SIM­PLEX cu ca­pete moi TPE-mediu; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn de înaltă calitate  (EH 3003.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
490 mm
gewicht [g]:
2745 g
Cod produs.:
3003.080
Ciocan SIMPLEX cu capete moi
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 490 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 490 mm x 175 mm x 80 mm
  • Greutate: 2745 g
  • GTIN: 4030618312284
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Material

Mâner

  • Lemn

Inserţii

  • TPE-mediu, gri
  • Nu lasă urme
  • Medium tare

Carcasă

  • Fontă
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 3003.080
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX soft-face mallets
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SIMPLEX
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Application overview hand tools
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.