Ciocanul cu cap moale SIMPLEX din seria 3003 este dotat cu capul TPE-mid pe ambele părţi.
Acest cap gri de duritate medie (seria 3203) permite o forţă de impact comparabilă cu cea a capului negru din compoziţie de cauciuc (seria 3202). Însă nu rămâne nicio urmă de abraziune neagră.
Carcasa din fontă maleabilă are un manşon de protecţie a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistenţă la rupere.
Coada de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibraţiile, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de prindere şi, prin urmare, este insensibilă la murdărie.
Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate şi reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.
Acest model este de la dimensiunea D30mm la D80mm. Modelul D80mm este disponibil şi cu un coadă extrem de scurtă (3012.082).
Caracteristicile produsului:
Pentru materiale pretenţioase, grădinărit şi peisagistică, lucrări cu piatră naturală, amenajări interioare, asamblarea de mobilă, montare gresie, pavaje, zidărie şi construcţii de scări, producţia de ferestre şi uşi dulgherie
Acest articol 3003.040 - Ciocan SIMPLEX cu capete moi TPE-mediu; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn de înaltă calitate / (Ø: 40 mm) este o variantă a grupului de articole Ciocane SIMPLEX cu capete moi TPE-mediu; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn de înaltă calitate (EH 3003.)
Mâner
Inserţii
Carcasă
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.