3023.060 - Ciocan SIMPLEX cu capete moi
TPE-mediu / cauciuc compozit; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn de înaltă calitate 

Ciocanul cu cap moale SIMPLEX din seria 3023 are combinaţia de capete TPE-mid / compoziţie din cauciuc.

Capul din cauciuc de duritate medie (seria 3202) cu uzură scăzută, amortizare la impact şi inodor, ţine mult mai mult decât un ciocan din cauciuc convenţional.

Capul gri TPE-mid (seria 3203) permite o forţă de impact comparabilă cu cea a capului din cauciuc negru. Însă nu rămâne nicio urmă de abraziune neagră.

Carcasa din fontă maleabilă are un manşon de protecţie a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistenţă la rupere.

Coada de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibraţiile, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de prindere şi, prin urmare, este insensibilă la murdărie.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate şi reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.

Acest model este de la dimensiunea D30mm la D80mm şi la dimensiunile D60mm şi D80mm şi cu cap de cauciuc cu picior de susţinere. Modelul D80mm este disponibil şi cu un coadă extrem de scurtă (3023.082).

Caracteristicile produsului:

  • Ciocan cu cap moale SIMPLEX cu combinaţia de capete TPE-mid (gri, duritate medie, fără abraziune) / compoziţie de cauciuc (negru, duritate medie, amortizant, inodor, cu uzură redusă).
  • Carcasă din fontă maleabilă cu manşon de protecţie a cozii integrat şi rezistenţă ridicată la rupere.
  • Coadă din lemn de înaltă calitate, care amortizează vibraţiile, cu formă ergonomică; zona de prindere lăcuită de două ori (insensibilă la murdărie).
  • Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice şi menajând resursele.
  • Disponibil la dimensiunile D30mm şi D80mm şi la dimensiunile D60mm şi D80mm cu cap de cauciuc cu picior de susţinere.
  • D80mm disponibil şi cu o coadă foarte scurtă (3023.082).

Domeniul de aplicaţii

Grădinărit şi peisagistică, pavaje, zidărie şi construcţii de scări, lucrări cu piatră naturală

Acest articol 3023.060 - Ciocan SIMPLEX cu capete moi TPE-mediu / cauciuc compozit; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn de înaltă calitate  / (Ø: 60 mm) este o variantă a grupului de articole Cio­cane SIM­PLEX cu ca­pete moi TPE-mediu / cauciuc compozit; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn de înaltă calitate  (EH 3023.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
405 mm
gewicht [g]:
1540 g
Cod produs.:
3023.060
Ciocan SIMPLEX cu capete moi
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 405 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 405 mm x 150 mm x 60 mm
  • Greutate: 1540 g
  • GTIN: 4030618302315
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Material

Mâner

  • Lemn

Inserţia 1

  • TPE-mediu, gri
  • Nu lasă urme
  • Medium tare

Inserţia 2

  • Cauciuc compozit, negru
  • Medium tare
  • amortizare de impact
  • Fără miros
  • Uzură scăzută

Carcasă

  • Fontă
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 3023.060
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX soft-face mallets
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SIMPLEX
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.