3067.050 - Ciocan SIMPLEX cu capete moi
Plastic / superplastic; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn de înaltă calitate

Seria 3067 SIMPLEX dispune de combinaţia de capete plastic / superplastic.

Capul de plastic roşu (seria 3206) este tare şi în plus rezistent la ulei şi grăsimi.

Capul din superplastic (seria 3207) este un cap din plastic de duritate medie realizat din material extrudat, extrem de omogen având astfel o uzură mult mai scăzută şi fiind mai rezistent.

Carcasa din fontă maleabilă are un manşon de protecţie a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistenţă la rupere.

Coada de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibraţiile, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de prindere şi, prin urmare, este insensibilă la murdărie.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate şi reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.

Această versiune este disponibilă de la dimensiunea D30mm până la D60mm.

Caracteristicile produsului:

  • Ciocan cu cap moale SIMPLEX cu combinaţia de capete plastic (roşu, tare, rezistent la ulei şi grăsimi) / superplastic (alb, duritate medie, foarte rezistent).
  • Carcasă din fontă maleabilă cu manşon de protecţie a cozii integrat şi rezistenţă ridicată la rupere.
  • Coadă din lemn de înaltă calitate, care amortizează vibraţiile, cu formă ergonomică; zona de prindere lăcuită de două ori (insensibilă la murdărie).
  • Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice şi menajând resursele.
  • Disponibil de la dimensiunea D30mm până la D60mm.

Domeniul de aplicaţii

Utilizări versatile, asamblare, lucrări de reparaţii şi întreţinere, tinichigerie, construcţia de case din prefabricate, lucrări de dulgherie, construcţia de schele, construcţia de corturi

Acest articol 3067.050 - Ciocan SIMPLEX cu capete moi Plastic / superplastic; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn de înaltă calitate / (Ø: 50 mm) este o variantă a grupului de articole Cio­cane SIM­PLEX cu ca­pete moi Plastic / superplastic; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn de înaltă calitate (EH 3067.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
370 mm
gewicht [g]:
1115 g
Cod produs.:
3067.050
Ciocan SIMPLEX cu capete moi
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 370 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 370 mm x 135 mm x 50 mm
  • Greutate: 1115 g
  • GTIN: 4030618302483
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Material

Mâner

  • Lemn

Inserţia 1

  • Plastic, roşu
  • dur
  • Rezistent la ulei şi grăsimi
  • Universal

Inserţia 2

  • Superplastic, alb
  • Medium tare
  • Durabilitate mare
  • Rezistent la uzură

Carcasă

  • Fontă
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 3067.050
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX soft-face mallets
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SIMPLEX
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.