Seria 3067 SIMPLEX dispune de combinaţia de capete plastic / superplastic.
Capul de plastic roşu (seria 3206) este tare şi în plus rezistent la ulei şi grăsimi.
Capul din superplastic (seria 3207) este un cap din plastic de duritate medie realizat din material extrudat, extrem de omogen având astfel o uzură mult mai scăzută şi fiind mai rezistent.
Carcasa din fontă maleabilă are un manşon de protecţie a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistenţă la rupere.
Coada de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibraţiile, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de prindere şi, prin urmare, este insensibilă la murdărie.
Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate şi reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.
Această versiune este disponibilă de la dimensiunea D30mm până la D60mm.
Caracteristicile produsului:
Utilizări versatile, asamblare, lucrări de reparaţii şi întreţinere, tinichigerie, construcţia de case din prefabricate, lucrări de dulgherie, construcţia de schele, construcţia de corturi
Acest articol 3067.030 - Ciocan SIMPLEX cu capete moi Plastic / superplastic; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn de înaltă calitate / (Ø: 30 mm) este o variantă a grupului de articole Ciocane SIMPLEX cu capete moi Plastic / superplastic; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn de înaltă calitate (EH 3067.)
Mâner
Inserţia 1
Inserţia 2
Carcasă
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.