3028.060 - Ciocan SIMPLEX cu capete moi
Cauciuc compozit / nailon; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn de înaltă calitate

Ciocanul cu cap moale SIMPLEX din seria 3028 cu combinaţia de capete din cauciuc / nylon acoperă o gamă largă de aplicaţii şi, prin urmare, este utilizat pe scară largă în industria prelucrării metalelor.

Capul din cauciuc de duritate medie (seria 3202) cu uzură scăzută, amortizare la impact şi inodor, ţine mult mai mult decât un ciocan din cauciuc convenţional.

Capul din nylon (seria 3208) oferă proprietăţi de impact remarcabile şi garantează o rezistenţă maximă la o durabilitate extrem de ridicată. El este fabricat din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecţie, el prezintă o uzură mult mai scăzută şi este mai rezistent şi nu se ciobeşte nici la temperaturi negative. În plus este rezistent la ulei şi grăsimi.

Carcasa din fontă maleabilă are un manşon de protecţie a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistenţă la rupere.

Coada de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibraţiile, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de prindere şi, prin urmare, este insensibilă la murdărie.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate şi reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.

Acest model este disponibil la dimensiunile D30mm până la D80mm, şi ca baros (3028.081) şi D60mm şi D80mm cu cap de cauciuc cu picior de susţinere. Modelul cu D80mm este disponibil şi cu o coadă foarte scurtă (3028.082).

Caracteristicile produsului:

  • Ciocan SIMPLEX cu combinaţia de capete din compoziţie de cauciuc (negru, duritate medie, amortizant, inodor, cu uzură redusă) / nylon (alb, tare, foarte rezistent la uzură, fără aşchiere chiar şi la temperaturi negative, rezistent la ulei şi grăsime).
  • Carcasă din fontă maleabilă cu manşon de protecţie a cozii integrat şi rezistenţă ridicată la rupere.
  • Coadă din lemn de înaltă calitate, care amortizează vibraţiile, cu formă ergonomică; zona de prindere lăcuită de două ori (insensibilă la murdărie).
  • Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice.
  • Disponibil de la dimensiunea D30mm până la D80mm, în plus şi ca baros şi D60mm şi D80mm şi cu cap de cauciuc cu picior de susţinere.
  • Modelul cu D80mm este disponibil şi cu o coadă foarte scurtă. (cod 3028.082)
  • Liderul de vânzări de la Halder.

Domeniul de aplicaţii

Asamblarea pieselor cu muchii ascuţite, asamblarea carcaselor, construcţia de fabrici, construcţia de hale, construcţii metalice, construcţia de expoziţii, lucrări de mentenanţă şi reparaţii

Acest articol 3028.060 - Ciocan SIMPLEX cu capete moi Cauciuc compozit / nailon; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn de înaltă calitate / (Ø: 60 mm) este o variantă a grupului de articole Cio­cane SIM­PLEX cu ca­pete moi Cauciuc compozit / nailon; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn de înaltă calitate (EH 3028.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
405 mm
gewicht [g]:
1520 g
Cod produs.:
3028.060
Ciocan SIMPLEX cu capete moi
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 405 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 405 mm x 150 mm x 60 mm
  • Greutate: 1520 g
  • GTIN: 4030618300762
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Material

Mâner

  • Lemn

Inserţia 1

  • Cauciuc compozit, negru
  • Medium tare
  • amortizare de impact
  • Fără miros
  • Uzură scăzută

Inserţia 2

  • Nylon, alb
  • dur
  • Foarte rezistent la uzură
  • fără ciobituri ( chiar şi la temperaturi sub zero grade)
  • Rezistent la ulei şi grăsimi

Carcasă

  • Fontă
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 3028.060
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX soft-face mallets
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SIMPLEX
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.