Ciocanul cu cap moale SIMPLEX din seria 3028 cu combinaţia de capete din cauciuc / nylon acoperă o gamă largă de aplicaţii şi, prin urmare, este utilizat pe scară largă în industria prelucrării metalelor.
Capul din cauciuc de duritate medie (seria 3202) cu uzură scăzută, amortizare la impact şi inodor, ţine mult mai mult decât un ciocan din cauciuc convenţional.
Capul din nylon (seria 3208) oferă proprietăţi de impact remarcabile şi garantează o rezistenţă maximă la o durabilitate extrem de ridicată. El este fabricat din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecţie, el prezintă o uzură mult mai scăzută şi este mai rezistent şi nu se ciobeşte nici la temperaturi negative. În plus este rezistent la ulei şi grăsimi.
Carcasa din fontă maleabilă are un manşon de protecţie a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistenţă la rupere.
Coada de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibraţiile, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de prindere şi, prin urmare, este insensibilă la murdărie.
Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate şi reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.
Acest model este disponibil la dimensiunile D30mm până la D80mm, şi ca baros (3028.081) şi D60mm şi D80mm cu cap de cauciuc cu picior de susţinere. Modelul cu D80mm este disponibil şi cu o coadă foarte scurtă (3028.082).
Caracteristicile produsului:
Asamblarea pieselor cu muchii ascuţite, asamblarea carcaselor, construcţia de fabrici, construcţia de hale, construcţii metalice, construcţia de expoziţii, lucrări de mentenanţă şi reparaţii
Acest articol 3028.050 - Ciocan SIMPLEX cu capete moi Cauciuc compozit / nailon; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn de înaltă calitate / (Ø: 50 mm) este o variantă a grupului de articole Ciocane SIMPLEX cu capete moi Cauciuc compozit / nailon; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn de înaltă calitate (EH 3028.)
Mâner
Inserţia 1
Inserţia 2
Carcasă
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.