3029.060 - Ciocan SIMPLEX cu capete moi
Cauciuc compozit / metal moale; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn de înaltă calitate

Ciocanul SIMPLEX din seria 3029 are combinaţia de capete compoziţie din cauciuc / metal moale.

Inserţia din cauciuc de duritate medie (seria 3202) cu uzură scăzută, amortizare la impact şi inodor, ţine mult mai mult decât un ciocan din cauciuc convenţional.

Inserţia din metal moale de culoare argintie (seria 3209) este fabricat din aluminiu şi este tare, insensibil la căldură, înlocuind un ciocan de plumb clasic.

Carcasa din fontă maleabilă are un manşon de protecţie a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistenţă la rupere.

Coada de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibraţiile, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de prindere şi, prin urmare, este insensibilă la murdărie.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate şi reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.

Această versiune este disponibilă de la dimensiunea D30mm până la D80mm, iar la dimensiunea D60mm şi D80mm cu cap de cauciuc cu picior de susţinere.

Caracteristicile produsului:

  • Ciocan SIMPLEX cu combinaţia de capete din compoziţie de cauciuc (negru, duritate medie, amortizant, inodor, cu uzură redusă) / metal moale (argintiu, tare, insensibil la căldură).
  • Carcasă din fontă maleabilă cu manşon de protecţie a cozii integrat şi rezistenţă ridicată la rupere.
  • Coadă din lemn de înaltă calitate, care amortizează vibraţiile, cu formă ergonomică; zona de prindere lăcuită de două ori (insensibilă la murdărie).
  • Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice.
  • Disponibil de la dimensiunea D30mm până la D80mm, iar la dimensiunea D60mm şi D80mm cu cap de cauciuc cu picior de susţinere.
  • Capul din metal moale este fabricat din aluminiu şi înlocuieşte ciocanele de plumb convenţionale.

Domeniul de aplicaţii

Grădinărit şi peisagistică, pavaje, montare borduri, zidărie şi construcţii scări, schele şi construcţii de corturi, lucrări de îndreptare,construcţii de matriţe,construcţii de instalaţii, construcţii din prefabricate, lucrări de tâmplărie,cadru de acoperiş, asamblare şi lucrări de reparaţii în sectorul automobilelor şi camioanelor,construcţii de garduri,întreţinere,reparaţii

Acest articol 3029.060 - Ciocan SIMPLEX cu capete moi Cauciuc compozit / metal moale; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn de înaltă calitate / (Ø: 60 mm) este o variantă a grupului de articole Cio­cane SIM­PLEX cu ca­pete moi Cauciuc compozit / metal moale; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn de înaltă calitate (EH 3029.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
405 mm
gewicht [g]:
1800 g
Cod produs.:
3029.060
Ciocan SIMPLEX cu capete moi
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 405 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 405 mm x 150 mm x 60 mm
  • Greutate: 1800 g
  • GTIN: 4030618302353
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Material

Mâner

  • Lemn

Inserţia 1

  • Cauciuc compozit, negru
  • Medium tare
  • amortizare de impact
  • Fără miros
  • Uzură scăzută

Inserţia 2

  • Metal moale, argintiu
  • dur
  • Rezistent la temperatură

Carcasă

  • Fontă
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 3029.060
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX soft-face mallets
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SIMPLEX
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.