3768.060 - Ciocan SIMPLEX cu capete moi
Plastic / nailon; cu carcasă din fontă şi coadă din fibră de sticlă

Seria 3768 SIMPLEX dispune de combinaţia de capete plastic / nylon.

Capul de plastic roşu (seria 3206) este tare şi în plus rezistent la ulei şi grăsimi.

Capul din nylon (seria 3208) oferă proprietăţi de impact remarcabile şi garantează o rezistenţă maximă la o durabilitate extrem de ridicată. El este realizat din material extrudat, extrem de omogen având astfel o uzură mult mai scăzută şi fiind mai rezistent şi nu se ciobeşte nici la temperaturi negative. În plus este rezistent la ulei şi grăsimi.

Carcasa din fontă maleabilă armată, neagră, asigură o stabilitate ridicată datorită pereţilor mai groşi şi a rigidizărilor. Greutatea crescută permite o forţă de impact ridicată.

Coada foarte stabilă şi durabilă din fibre de sticlă este extrem de rezistentă la rupere. Ea are o formă ergonomică şi dispune de un mâner antiderapant. Ea are o suprafaţă netedă şi este anorganică (nu este sensibilă la umiditate).

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate şi reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.

Această versiune este disponibilă la dimensiunea D30mm până la D60mm.

Caracteristicile produsului:

  • Ciocan cu cap moale SIMPLEX cu combinaţia de capete plastic (roşu, tare, rezistent la ulei şi grăsimi) / nylon (alb, tare, foarte rezistent la uzură, fără aşchiere chiar şi la temperaturi negative, rezistent la ulei şi grăsime).
  • Carcasa din fontă maleabilă întărită cu stabilitate ridicată creşte forţa de impact datorită greutăţii crescute.
  • Coadă foarte stabilă, durabilă din fibre de sticlă cu mâner antiderapant, anorganic (insensibil la umezeală).
  • Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice şi menajând resursele.
  • Disponibil în D30mm până la 60mm.

Domeniul de aplicaţii

Utilizări versatile, asamblare, lucrări de reparaţii şi întreţinere, tinichigerie, construcţia de case din prefabricate, lucrări de dulgherie, construcţia de schele, construcţia de corturi

Acest articol 3768.060 - Ciocan SIMPLEX cu capete moi Plastic / nailon; cu carcasă din fontă şi coadă din fibră de sticlă / (Ø: 60 mm) este o variantă a grupului de articole Cio­cane SIM­PLEX cu ca­pete moi Plastic / nailon; cu carcasă din fontă şi coadă din fibră de sticlă (EH 3768.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
410 mm
gewicht [g]:
1805 g
Cod produs.:
3768.060
Ciocan SIMPLEX cu capete moi
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 410 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 410 mm x 150 mm x 60 mm
  • Greutate: 1805 g
  • GTIN: 4030618306368
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Material

Mâner

  • Fibră din sticlă cu manşon din cauciuc

Inserţia 1

  • Plastic, roşu
  • dur
  • Rezistent la ulei şi grăsimi
  • Universal

Inserţia 2

  • Nylon, alb
  • dur
  • Foarte rezistent la uzură
  • fără ciobituri ( chiar şi la temperaturi sub zero grade)
  • Rezistent la ulei şi grăsimi

Carcasă

  • Fontă ranforsată, neagră
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 3768.060
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX soft-face mallets
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SIMPLEX
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Application overview hand tools
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.