3708.040 - Ciocan SIMPLEX cu capete moi
Nailon; cu carcasă din fontă şi coadă din fibră de sticlă

Ciocanul cu cap moale SIMPLEX din seria 3708 este dotat cu capul de nylon pe ambele părţi.

Acest cap alb (seria 3208) oferă proprietăţi de impact remarcabile şi garantează o rezistenţă maximă la o durabilitate foarte ridicată. El este fabricat din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecţie, el prezintă o uzură mult mai scăzută şi este mai rezistent şi nu se ciobeşte nici la temperaturi negative. În plus este rezistent la ulei şi grăsimi.

Carcasa din fontă maleabilă armată, neagră, asigură o stabilitate ridicată datorită pereţilor mai groşi şi a rigidizărilor. Greutatea crescută permite o forţă de impact ridicată.

Coada foarte stabilă şi durabilă din fibre de sticlă este extrem de rezistentă la rupere. Ea are o formă ergonomică şi dispune de un mâner antiderapant. Ea are o suprafaţă netedă şi este anorganică (nu este sensibilă la umiditate).

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate şi reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.

Această versiune este disponibilă de la dimensiunea D30mm până la D80mm, de asemenea şi ca baros (3708.081).

Caracteristicile produsului:

  • Ciocan cu cap moale SIMPLEX cu capete din nylon pe ambele părţi (albe, tari, foarte rezistente la uzură, fără aşchiere chiar şi la temperaturi negative, rezistente la ulei şi grăsimi).
  • Carcasa din fontă maleabilă întărită cu stabilitate ridicată creşte forţa de impact datorită greutăţii crescute.
  • Coadă foarte stabilă, durabilă din fibre de sticlă cu mâner antiderapant, anorganic (insensibil la umezeală).
  • Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice şi menajând resursele.
  • Disponibil de la dimensiunea D30mm până la D80mm, în plus şi ca baros.

Domeniul de aplicaţii

Ajustarea pieselor, asamblarea pieselor cu muchii ascuţite, asamblarea carcaselor, construcţia de matriţe, construcţia de fabrici, construcţia de hale, construcţii metalice, construcţia de expoziţii, tinichigerie, lucrări de mentenanţă şi reparaţii

Acest articol 3708.040 - Ciocan SIMPLEX cu capete moi Nailon; cu carcasă din fontă şi coadă din fibră de sticlă / (Ø: 40 mm) este o variantă a grupului de articole Cio­cane SIM­PLEX cu ca­pete moi Nailon; cu carcasă din fontă şi coadă din fibră de sticlă (EH 3708.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
880 g
Cod produs.:
3708.040
Ciocan SIMPLEX cu capete moi
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 325 mm x 115 mm x 40 mm
  • Greutate: 880 g
  • GTIN: 4030618303558
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Material

Mâner

  • Fibră din sticlă cu manşon din cauciuc

Inserţii

  • Nylon, alb
  • dur
  • Foarte rezistent la uzură
  • fără ciobituri ( chiar şi la temperaturi sub zero grade)
  • Rezistent la ulei şi grăsimi

Carcasă

  • Fontă ranforsată, neagră
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 3708.040
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX soft-face mallets
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SIMPLEX
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.