La acest ciocan cu cap moale SIMPLEX sunt montate capete speciale D50mm în carcasa D40mm. Suprafeţele de impact supradimensionate permit o protecţie maximă pentru prelucrarea delicată a pieselor cu suprafeţe sensibile. Seria 3101 este dotată cu capul TPE-moale albastru (seria 3201) pe ambele părţi. T">
Acesta este cel mai moale cap din seria SIMPLEX, are un efect puternic de amortizare şi, prin urmare, este adecvat pentru lucrări sensibile. Comparativ cu un ciocan de cauciuc convenţional, el nu lasă nicio abraziune neagră.
Carcasa extrem de uşoară din aluminiu cu manşon de protecţie a cozii integrat permite utilizatorului să controleze bine forţa de impact şi să o determine singur. În acest fel pot fi prelucrate materialele fragile. În plus, el transformă ciocanul într-o unealtă foarte uşoară, care este uşor de transportat.
Coada de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibraţiile, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de prindere şi, prin urmare, este insensibilă la murdărie.
Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate şi reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.
Feţele ciocanului asigură o protecţie maximă pentru piese cu suprafeţe sensibile.
Caracteristicile produsului:
Poziţionarea şi ajustarea pieselor uşoare / fragile, prototipuri, asamblarea de mobilă, placare, montajul racordurilor în condiţii speciale, tapiterie / pielari, baterea mobilierelor tapiţate, deblocarea clemelor
Acest articol 3101.051 - Ciocan SIMPLEX cu capete moi, 50:40 TPE-moale; cu carcasă din aluminiu şi mâner din lemn de înaltă calitate / (Ø: 50 mm) este o variantă a grupului de articole Ciocane SIMPLEX cu capete moi, de la 50 la 40 TPE-moale; cu carcasă din aluminiu şi mâner din lemn de înaltă calitate (EH 3101.)
Mâner
Inserţii
Carcasă
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.